HBM >
> 토크 측정신뢰 할 수 있으며 가장 정확한...
HBM의 토크센서는 1958년 이래로 가세계적인 표준이 되고있습니다.
HBM은 계측이 필요한 언제 어디서나 당신의 파트너가 됩니다.
교정실의 토크교정 장치의 최대 허용은 40,000 rpm입니다.
하나의 소스로 완벽한 솔루션 제공
기계적인 출력값의 증가, 효율 개선, 에너지 리소스의 보존, 환경오염 감소는 매우 중요하게 다뤄지는 요소입니다. 따라서 정밀도와 효율 그리고 속도는 테스트 벤치에서 중요한 요소가 됩니다.
HBM은 자동차 산업에서의 예와같이, 토크측정 및 토크 테스트 벤치의 구성 요소들에 대한 세계적인 회사입니다.
생산공정 모니터링
생산공정 모니터링의 수 많은 적용사례에 대한 HBM의 계측 기술.
생산공정에 있어서, 계측 장비들은 생산 장비또는 공정들과 통합됩니다. 토크를 이용한 점도 결정, 토크와 조임각 계측을 통한 스크류 조립 공정 모니터링은 이에대한 대표적인 사례입니다.
또한, 흡입기 제작 공정과 제철 과정에서의 토크 제어와 같은 특별한 사례들도 무수히 많습니다.
병뚜껑을 돌려 닫는 공정이 이와 밀접한 관계가 있습니다. 예를 들어 약품을 생산하는 과정에 있어서 이 공정은 건강에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 제품의 오염을 방지 할 수 있게 합니다.
HBM > 적용사례 및 솔루션 > 토크 측정