각 분야 별 적용사례에 적합한 제품 찾기
HBM은 언제나 토크 계측 적용을 위한 적합한 제품을 제공합니다.
토크 트랜스듀서의 측정 범위는 0.1 N·m to 300 kN·m이며, 비회전체 및 회전체의 스피드는 40,000 rpm입니다.
토크 트랜스듀서
HBM의 토크 범위는 토크 트랜스듀서 및 플랜지를 포함하여, 반작용 측정을 위한 비회전 토크 트랜스듀서를 포함합니다. Slip-ring슬립링 또는 비접촉 신호 변속기는 HBM만의 독점적 기술입니다. 또한, 토크 트랜스듀서를 위한 검증 된 커플링도 사용 가능합니다.
토크 교정
최초의 실험실인 DKD (German Calibration Service)가 1977년 HBM에 받아들여졌으며, 1990년 7월 13일 토크 DKD 연구소로 인가 받았습니다. 오랜기간 HBM은 유일한 토크 교정 인증기관으로써 독일 및 국제기준을 설정합니다.
커플링
Flexible 커플링은 토크 트랜스듀서의 설치를 보다 쉽게 만듭니다. 또한 flexible 커플링은 원하지 않는 축 간섭을 감소시키며, 정확한 측정을 가능하게 합니다.
케이블
트랜스듀서의 이상없는 전기 연결을 보장하기 위하여, HBM은 EMC 기준에 따른 케이블을 공급합니다. 고객 선택에 맞는 커넥터 및 케이블을 공급합니다.