T12 - 새로운 차원의 토크 측정
HBM의 새로운 디지털 토크 측정 시스템인 T12은 고정밀 토크 측정의 새로운 기준을 만듭니다.
HBM의 새로운 디지털 토크 측정 시스템인 T12은 고정밀 토크 측정의 새로운 기준을 만듭니다.
측정 시스템의 로터는 기계적인 접촉 없이, 유도 장치의 스테이터와 연결 되며, 로터 내부의 스트레인 게이지는 캐리어 주파수를 통해 신호를 전달합니다.
Resolution pushes the physical limits of strain gage technology
스트레인 게이지 측정 브릿지의 출력 신호는 로터를 통해 디지털 신호로 변환 됩니다; 아날로그-디지털 컨버터의 레졸루션은 19비트이며, 스트레인 게이지 기술의 물리적 한계를 넘어섰습니다. 내부 위신호는 하이 샘플링 비율에 의해 예방됩니다.
Interference-proof through digital data transmission
로터와 스테이터 간의 디지털 데이터 전송은 인터페이스와 상관없이 측정 시스템을 매우 견고하게 합니다. 디지털 데이터는 CANbus 인터페이스를 통한 출력 값입니다. ; ProfibusDP 인터페이스의 추가적인 설비가 가능합니다. 시스템은 회전 시스템을 통해 업그레이드 가능합니다.
Convincing performance features
T12 토크 측정 시스템의 6 kHz 이상의 주파수 범위는 매우 다이나믹한 테스트를 위한 최선의 선택입니다. T12는 사용자의 어플리케이션과 시스템에 관한 포괄적인 정보를 제공합니다.
신호의 필터링과 스케일링, 로터 온도의 측정 및 출력, 토크의 내부 백업, 회전 속도 및 온도 신호와 교정 데이터의 저장 기능을 포함합니다.
Free software for individual adaptation
어플리케이션의 최대값까지 측정 범위를 변경 할 수 있습니다. 이를 위해, 측정 시스템의 파라미터화를 위한 CANbus 인터페이스와 CAN-USB 컨버터를 제공하며, 계측 수행 및 측정 데이터의 처리를 위한 무료 소프트웨어를 이용할 수 있습니다.
소프트웨어를 통해 측정 시스템의 배열이 가능하며 트랜스 듀서 내에 저장 되어있습니다. 게다가, 배열 기록을 PC에 파일로 저장하여 email로 전송이 가능합니다.
더 많은 정보보기: