선형편차
특성 커브를 직선으로 근사치 값을 계산하는 기준 직선에서 증가하는 부하와 측정된 토크 트랜스두서 torque transducer의 특성 곡선의 최대 편차의 절대값. 이 명시된 값은 민감도 C 의 백분율로 표시 합니다.
선형 편차를 결정하기 위해서, 일련의 측정이, 0에서 공칭 토크까지 증가된 부하가 걸립니다. 측정 신호에서 최대 편차(윗방향/아래방향)가 같은 양(그림 3. 참조)을 가지는 그런 초기 포인트를 통해, 기준 직선은 최적의 직선 입니다. 명시된 선형 편차는 기준 직선에서의 실제 출력 신호의 최대 편차 입니다. 이는 기준 직선에 관해 대칭인 공차 대역의 넓이의 절반으로 표현 될 수도 있습니다.
일반적으로 측정 체인을 조정할 때, 직선의 형태로 특성 커브가 추정 되기 때문에, 선형 편차를 고려 해야만 합니다. 트랜스두서가 넓은 측정 범위에 사용 될 때, 제로 토크에서 공칭 토크까지의 최대 극한의 경우에, 이는 최대 영향을 줍니다.
그림. 3: 선형 편차의 결정
히스테리시스를 포함한 선형 편차
기준 직선에서 출력 신호 값의 최대 편차 (절대값에 따라)를 명시하는 히스테리시스를 포함하는 선형 편차. 기준 직선은 시작점(그림 5 참조)을 통한 최적의 직선입니다. 그리하여, 선형 편차 및 히스테리시스 둘 다는 고려 됩니다. 명시된 값은 민감도 C 의 백분율로 표시 됩니다.
히스테리시스를 포함하는 선형 편차를 결정하기 위한 부하 사이클은 제로부터 공칭 토크까지의 트랜스두서의 부하 및 제로 토크까지 완화되는 그 다음의 것(그림5 참조)을 다룹니다. 측정 신호에서 최대 편차(윗방향/아래방향)가 같은 양을 가지는 그런 초기 포인트를 통해, 기준 직선은 최적의 직선 입니다.
그림. 5 부하-완화(load-relieve) 사이클에서 히스테리시스 dlh를 포함한 선형 편차의 결정
히스테리시스를 포함한 선형 편차는 기준 직선(그림5 참조)에 관해 대칭인 공칭 대역의 넓이의 절반으로 해석 될 수 도 있습니다. 선형 편차 dlin을 결정하는 절차에 대해 오직 다른 하나는, 여기서 로드 사이클이 감수 토크에서 측정을 포함한다는 것입니다. 이 차이는 기준 직선의 계산 및 기준 직선의 편차 둘 다에게 영향을 줍니다.
이러한 값을 결정하기 위해, HBM은 아래에서 기술한 바와 같이 나아갑니다:
- 공칭 토크transducer가 제로에서 100 %로 다시 제로 토크로, 세 개의 로드 사이클에서, 시계 반대 방향으로 트랜스두서가 사전 부하가 걸립니다. 이러한 사전 부하를 거는 목적은, 볼트의 설치 및 부드러운 접촉 면과 같은 장착의 영향을 제거 하는 것입니다.
- 시계 반대 방향의 토크로 하나의 로드 사이클 및 사전 부하가 걸린 부하 단계에서 측정 신호에 대한 개별적인 값의 기록 (HBM에서 생산 동안 시험할 때, 이들 단계는 토크가 Mnom 의 0 %, 50 %, 100 %, 50 % 및 0 % 입니다.)
- 공칭 토크가 제로에서 100 %로 다시 제로 토크로, 세 개의 로드 사이클에서, 시계 방향으로 트랜스두서가 사전 부하가 걸립니다.
- 시계 방향의 토크로 하나의 로드 사이클 및 사전에 정의된 토크 단계에서 측정 신호에 대한 개별적인 값의 기록.
- 최적의 직선은, 시계 방향 토크 및 시계 반대 방향 토크에 대해 따로, 위의 정의에 따라 계산이 됩니다.
- 최적의 직선 에서의 최대 편차의 총합은 시계 방향 토크 및 시계 반대 방향 토크에 대해 따로 계산 됩니다.
측정 체인을 조정하고, 직선의 형대로 특성 곡선이 추정 될 때에, 히스테리시스를 포함한 선형 편차는 중요합니다. 트랜스두서가 넓은 측정 범위에 대해 사용 되거나 두 개의 관련된 측정 사이에서 감소 되지 않는다면, 최대의 효과를 가집니다. 가장 최상의 경우는 제로 토크에서 공칭 토크까지의 사용 입니다.
사례:
T10FS 토크 플랜지 T10FS torque flange를 고려하세요, 이는 히스태리시스를 포함한 최대 허용 가능한 선형 편차가 dlh ≤ 0.05 % 및 공칭 민감도의 총합이 5 kHz로 명시 됩니다. 측정 체인이 최적으로 조정 되었다면, 선형 편차 및 히스테리시스로 인한 출력 신호 에러는 총합이 많아야 2.5 Hz 입니다.