CEMEX Austria

항상 고려 중인 최적의 도징: CEMEX 오스트리아의 새로운 바인딩 재료 사일로에서 RTN 설치 모듈

바인딩 재료 사이로 아래 설치되기 전의 준비된 RTN 중량 계측 모듈

The prepared RTN weighing modules before installation under the binding material silo.

경석고 플로우 스크리드: 사일로의 최적 믹싱

Bad Fischau 공장의 새로운 바인딩 재료 사일로(왼쪽 그림)

CEMEX 오스트리아에서 생산된 경석고 플로우 스크리드는 세계에서 가장 높은 등급 유형 가운데 하나입니다. 황산칼슘을 사용하여 만들어진 이 스크리드는 뛰어난 유동 거동(flow behavior)를 보이며, 따라서 예를 들어 플로어 히팅 시스템이 있는 플로어를 까는데 이상적으로 적합합니다.


경석고 플로우 스크리드에 대한 커져가는 시장 요구를 충족시키기 위하여, CEMEX 오스트리아에서는 2011년에 Bad Fischau(오스트리아)에 있는 자신들의 부지에 새로운 바인딩 재료 사일로를 건설하기로 결정하였습니다. CEMEX 오스트리아에서는 새로운 바인딩 재료 사일로를 포함하는 이러한 높은 등급의 건설 자재를 더 정확하게 도징하고, 따라서 더 효율적으로 재료를 사용할 수 있는 방법을 찾고 있습니다.


새로운 사일로는 이송 차량(트럭 믹서 – 분배된 경석고 플로우 스크리드를 직접 고객에게 운송 가능함)으로 직접 바인더를 도징할 수 있습니다. 도징은 사일로 마이너스-중량 계측 절차를 사용하여 실행됩니다. CEMEX 오스트리아에서는 사일로의 중량을 계측하는 솔루션으로서 HBM의 RTN로드셀 (RTN load cells )이 포함된 설치 모듈을 사용하기로 결정했습니다.

HBM의 중량 계측 기술 솔루션

최대 용량이 22톤인 정확도 등급 C3의 네 개의 RTN 모듈이 사용되었습니다. 그 컨테이너를 교정 중량을 사용하여 HBM과 협력업체에서 교정하고 테스트 하였습니다. CEMEX 오스트리아의 프로젝트 책임 관리자인 Andreas Vesely는 다음과 같이 설명합니다. 고객의 만족도는 매우 높았습니다. 로드셀을 "완벽한 만족을 위해, 산정된 비용 프레임워크 내에서 믹싱 작동에 지장을 주지 않고" 설치하였습니다.


사일로 시스템 하에 완전하게 설치하는데 사용된 설치 모듈에는 HBM의 RTN 링-비틀림 로드 셀이 포함되어 있습니다. RTN 링-비틀림 로드 셀은 견고하고 회전 대칭적 구조물과 극도로 평평한 건축 덕분에 거의 모든 중량 계측 기술 적용 시에 사용될 수 있습니다.


CEMEX 오스트리아의 새로운 바인딩 재료 사일로에 RTN을 사용하는 것에 대한 적극적 주장은 무엇보다도 모듈의 견고함 PLC 인터페이스를 통한 관리 시스템에 중량 계측 기술을 연결시키는 가능성이었습니다. 이러한 소프트웨어 통합 덕분에, CEMEX 오스트리아 기술자들은 항상 컨테이너의 도징과 충진에 대한 완벽한 전망을 유지할 수 있으며, 원격 제어로 충진 프로세스에 직접 개입할 수 있습니다.


RTN 외에도, 중량 계측 모듈에 또한 하중 적용 요소로서 진자가 포함되어 있습니다. 이것은 자동 재설정 횡이동을 보상하게 되며, 따라서 높은 수준의 보안을 보장합니다.

Submitting your vote...
Cemex
3.4 of 5 stars — 5 votes
Click the rating bar to rate this article.

The Customer

CEMEX에 대한 더 자세한 정보를 보시려면: www.cemex.com