바이오가스 설비를 위한 측정 체인: 재생 에너지 원료를 위한 RTN 로드셀
에너지 문제에 대해서는 아직까지 아무런 해결방안이 없습니다. 화석연료의 고갈까지 최대 55년의 시간이 있습니다. 이에따라 에너지 생산의 새로운 방식이 요구되어지고 개발되고 있습니다.
새로운 에너지 생산 방식
독일 연방 정부는 “재활용 가능한 에너지 자원 운동” (EEG) 정책을 통해 친환경 전기 및 열에너지 생산의 결합을 위해 아낌없는 지원을 하고 있으며, 생물가스와 같은 분야의 관심을 높이기 위하여 많은 노력을 하고 있습니다.
생물가스 생산…
50-70 %의 메탄, 이산화탄소 그리고 극소량의 가스로 이루어진 생물가스는 유기물의 부패를 통해 자연적으로 생산 됩니다.
적당한 정제를 거친 가스는 천연가스나 연료로 보급 됩니다. 생물가스를 포함한 대략 30%정도의 에너지가 전기로, 60% 정도는 사용 가능한 폐열로써 추출 됩니다.
미생물에 의한 유기물질의 부패를 통해 생산 된 발효물질은 자동 하중 로더에 의해 처리 됩니다.
… HBM의 중량 측정 기술
작은 크기와 쉬운 설치, ring-torsion 로드셀로 구성 된 측정체인, 정션박스 및 WE2107/2110 중량 측정 제품 등 HBM의 기기들은 깊은 신뢰를 얻고 있습니다.
Pictures by Liane Matrisch - iStockhoto