FIT®를 이용한 KOSME 그룹의 필링 장비
하찮아 보이지만, 자세히 들여다 보면, 산업용 저울에 액체를 옮기는 것은 매우 복잡한 업무입니다. 수 많은 계측 및 확인 작업을 거쳐야 하며, 공정 과정에 방해 없이 완벽하고도 지속적으로 활용해야 합니다. 필링 및 패키징 설비 제조사(KOSME)는 인텔리젼트 필링 설피의 차세대 주자로써, HBM의 FIT® 디지털 로드셀을 사용하여 많은 이익을 얻었습니다.
플라스틱, 유리병 또는 캔 속에 액체를 주입하는 필링 설비 분야의 글로벌 리더격인 Krones AG의 자회사로써, KOSME 그룹은 그의 모회사만큼이나 라벨링 및 패키징에 있어 결쟁적이고도 안정적인 솔루션의 기준이 되고 있습니다.
액체를 탱크에 보관
KOSME는 특별한 어플리케이션을 위하여 저압저장탱크와 함께 WEIGHFILL 필러를 개발하였습니다. 쉽게 세척 및 살균이 가능하고, 주입 물질의 빠른 교체가 가능합니다. 거품이 이는 걸쭉한 액체를 끈적임이 있는 전도성 또는 비전도성의 액체만큼이나 쉽게 옮길 수 있습니다. 이를 가능케 하는 이유중의 하나는, HBM의 계측 기술이 집약 된 고성능의 견고한 - the FIT® 디지털 로드셀을 사용하기 때문입니다. FIT® 로드셀이 차단 지점을 모니터링 및 제어하기 때문에, 병에 액체를 주입하는 공정이 영구적으로 모니터링 되고 최대 정밀도로 활용 됩니다. 필링 공정 전에, 각각의 탱크는 적정 중량인지 검사를 거칩니다.
… HBM은 필러 공정 분야의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.
필링 공정의 모든 과정에서 HBM의 디지털 로드셀은 KOSME의 새로운 중량 필러 내에서 중요한 업무들을 수행합니다. 그러나 FIT®는 더욱 많은 것을 할 수 있습니다. 최초의 디지털 로드셀로써, 복잡한 필링 공정을 제어하기 위해 전자 장치가 내장되어 있습니다. FIT®는 단순히 모든 중요한 측정 값만을 제공하는 것이 아닌, 그 값들을 분석하고 사용하여 지속적으로 공정을 개선합니다. 따라서 FIT®는 용기의 중량을 관리하고 전체 필링 공정을 포함, 새롭게 개발 된 필러 밸브를 제어합니다.
동시에, 모든 필링 주기를 평가하고 실시간으로 주입 공정 중의 차단 부분을 완벽하게 확인합니다. 무엇보다도, FIT®는 주입 공정의 모든 단계를 지속적으로 저장하여, 자동으로 가치있는 정보들을 이용해 주입 공정의 결과를 최적화 합니다.
“FIT®는 모든 필링 업무를 위한 최첨단 제품입니다!”
습기 가득한 환경에서의 사용을 위해 설계 된 FIT®는 디지털 입, 출력 값뿐만 아니라, RS 485 BUS와 분리되어 분석 채널로써 사용 될 수 있습니다. 오휴 해결을 위한 영구적인 분석이 가능하며, 모든 전자 장치에 로드셀이 내장되어 - 필링 공정을 제어하기 위한 추가적인 전자 장치들이 필요하지 않습니다. 혁신적인 FIT® 디지털 로드셀은 최대 유연성 및 광범위한 어플리케이션으로 표준 솔루션의 이점들을 제공합니다. HBM의 무료 AED 패널 소프트웨어는 FIT®와 완벽하게 어울려 사용을 더욱 간편하게 만듭니다. 예를 들어, 매우 쉽게 시스템 진동을 검색 및 필터링 하고 계량기의 교정 및 parameterize가 가능합니다.