호주의 가장 큰 와인-성장 지역에서 사용: HBM의 유니버셜 Z6 로드 셀
가공된 재료의 높은 습도, 동시에, 높은 온도: 호주에 있는 회사인 Accuweigh는 퇴비 공장의 어려운 조건에서 HBM의 중량 측정 기술에 의존하고 있습니다.
싱글턴(Singleton)이라는 도시는 수백만의 인구와 유명한 오페라 하우스의 시드니라는 대 도시의 북서쪽 200 km에 위치하고 있습니다. 1820년에 벤자민 싱글턴에 의해 세워 졌으며, 호주의 가장 오래된 도시중의 하나 이며, 현대와 고전 건물의 조화는 이 도시의 독특함을 나타냅니다. 싱글턴은 헌터 계곡에서 가까운데, 이곳은 호주의 가장 큰 와인 성장 지역 입니다.
수많은 포도밭에서 -지역 기반의 수많은 큰 회사들에서 작은 집안 사업까지 다양하며- 시아라, 샤도네이, 카베르네트, 쇼비뇽, 및 피노트 노이르 등의 포도가 자라고 있습니다. 이 지역은 독특한 백 포도주인 셀밀론(Sémillon)으로 유명한데, 이는 헌터 계곡의 미기후(micro-climate)에서 부분적으로 번성하고 있습니다. 이 지역의 풍경은 열 및 건조, 초목 및 경작 기간의 폭우로 특정 지어 집니다.
중량 측정 기술에 대한 높은 요구 사항
‘Gromor Enterprises’사(社)에서는 중량 측정 설비에 특별한 요구사항이 있습니다. 처리된 재료의 높은 습도(비료는 매우 많은 수분을 함유함) 및 이에 따른, 상대적으로 높은 습도 및 높은 온도가 이전에 사용하던 시험 장비에 영향을 주었는데, 이는 전체적인 실패였습니다. ‘Accuweigh’사(社)는, 1992년, 남 호주의 주도인 아델리아에 설립된 회사로, 설비를 교체하는 일을 맡게 되었는데, 65명이 넘는 직원과 호주 전역에 6~7곳에 사무실이 있습니다. ‘Accuweigh’사(社)는 고객에게 고 품질의 제품, 서비스 및 해결책을 제공합니다.
현장 조건을 철저히 조사한 후에, 오직 고 품질의 중량 측정 기술만이 이러한 요구 조건에 적합함이 분명해졌습니다. 고로, ‘Accuweigh’사(社)는 HBM 중량 장치를 사용할 것을 결심했습니다.
Legal-for-trade Z6 load cell
그들은 ‘Z6 load cells’을 사용 할 것을 결정했는데, 이는 C3정확도 및 최대 용량 100 kg (220.46lb)을 제공합니다. 추가로 이는 매우 훌륭한 측정 정확도를 가지고 있으며, Z6의 튼튼한 설계는 이러한 결정에 주요한 요소였다. ‘Accuweigh’사(社)의 뉴케슬 지사에서 산업 영업 담당인 ‘Jason Allen’은: “스테인리스-철강 설계 및 IP68 등급의 보호 밀폐는 우리가 결정을 하는 데 중요한 점이었습니다. 덧붙여, Z6의 방해가 없는 6선 회로는 특별히 우리에게 중요했고, 이는 측정 기구와의 거리가 30미터가 넘기 때문이기도 합니다. 호환이 되는 로드 셀의 대부분은 케이블의 영향을 제거하는 회로를 제공받지 못하고 있습니다.”
또한 ‘ATEX’ 형태에도 사용 가능함
Z6 로드 셀은 ‘Accuweigh’사(社)가 사용하는 최대 용량에도 사용 가능 합니다. 더욱이, 5 kg (11.02lb) 에서1 t도 가능합니다. 4개의 다른 정확도 등급이 사용 가능합니다: D1, C3, C4 및 C6. 이렇게 적용 가능한 범위가 넓은 어플리케이션은 ‘플랫폼 저울(platform scales)’ 및 ‘탱크 중량 측정의 중량 측정 모듈의 사용’을 포함합니다. Z6 로드 셀의 ATEX 형태는 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용을 가능하게 해줍니다. 최첨단의 제조 공정이 모든 형태의 것을 손쉽게 설치 할 수 있도록 해 드립니다. 싱글턴 프로젝트는 하나의 사례일 뿐입니다.
"어플리케이션에 이상적"
“Z6의 설치는 매우 쉬웠는데, 왜냐하면, 고정하는 모든 지점이 이전에 사용하던 로드 셀과 같았기 때문입니다.” 이는 주임 기술자인 Craig McGaw씨가 프로젝트에 관해 이렇게 표현했습니다. 그리고 Jason Allen씨는 이야기 합니다: Z6 로드 셀은 향후 프로젝트의 비슷한 요구 조건에서 다시 사용할 것입니다. “Z6의 고품질은 이런 어플리케이션의 이상적인 선택입니다”