세계 최초: HBM의 무균 및 위생 로드 셀
로드 셀은 무게 측정, 계량 측정, 및 채움 프로세스의 가장 기본 요소입니다. PW25 및 PW27 무균 로드 셀은 최신의 무게 측정 기술을 무균 또는 위생 생산 프로세스에 통합 할 수 있게 해 드립니다. 생산의 효율성은 더 짧은 세척 시간 및 최소화된 공장 정지 시간으로 증가할 수 있습니다.
PW25 – ‘세척하기 쉬운’ 로드 셀
벌어진 틈이나 모서리 없이 만든 특별한 설계는, 특정 세척 요구 사항을 위한 어플리케이션에 맞아, PW25를 선택하는 것은 이상적인 것이 될 것입니다. PW25의 통합 과부하 보호 장치 덕분에, 싱글 포인트 로드 셀은 사실상 부서지지 않습니다. 세척이 손쉬운 로드 셀(easy-to-clean load cell)에서 더 많은 것을 알아 보시길 바랍니다.
PW27 – 위생적인 로드 셀
PW27은 최초이자 유일하게 공식적으로 아주 까다로운 규제인 ‘EHEDG’를 맞는 로드 셀 입니다. 고로 위생 설계 시스템에서의 사용에 적합합니다. PW27은 모서리 및 틈이 없게 최적화 된 구조 덕에, 세척이 용이 합니다. 위생 로드 셀(hygienic load cell)에서 더 많은 것을 알아 보시길 바랍니다.
무균 로드 셀에 관해 더 찾아 보시길 바랍니다