Interactive explanation of ATEX marking
잠재적인 폭발의 위험이 있는 곳에서도 HBM의 안정된 중량계측 기술을 믿을 수 있습니다: 우리의 주력 부분인 표준 로드셀은 다른 구역에서 European Directive 94/9/EC (ATEX95)에 따라 ATEX 버전에 적용이 가능합니다.
최신의 ATEX marking은 로드셀의 다양한 적용, 보호 컨셉, 설비 그룹 및 온도 수준을 빠르고 쉽게 따라붙을 수 있도록 도와줍니다.
ATEX 측정 체인의 완벽한 보호
HBM은 가스나 먼지를 둘러싸인 업무 환경을 위한 ATEX-인증 로드셀을 제공 가능합니다. 더욱이, 우리의 매치되는 악세사리와 함께 잠재적인 ATEX95 norm에 따른 폭발 위험이 있는 환경에서 완벽한 측정 체인 설정이 가능합니다.