완벽한 솔루션... 하나의 서플라이어
스트레인 게이지
- 스트레인 게이지 기술에 있어 견줄 데 없는 노하우와 경험, 특히 항공우주 어플리케이션 분야.
- 힘, 압력, 변위 및 토크 트랜스 듀서
- 먖춤형 솔루션
- 혼합섬유 재료에 관한 혁신적인 스트레인 게이지
DAQ 시스템
CANHEAD®... 설치 비용을 90 %까지 인하
Over are the times of kilometer-long connection cables on the outputs of strain gages. CANHEAD 앰프 모듈은 스트레인 게이지와 아주 근접하여 설치됩니다. 비싼 커넥션 케이블은 필요하지 않습니다.
MGCplus - 정밀 데이터 수집의 글로벌 리더로 인정받았습니다.
- 하나의 19'' rack 시스템에 128 채널 이상
- 모든 채널에서 동시 병렬의 데이터 수집
- catman®Enterprise 소프트웨어
계측 엔지니어를 위한 완벽한 솔루션
- 도구 셋업, 계측 업무, 데이터 후처리 및 시각화를 위한 하나의 소프트웨어 플랫폼
- 다채널 시스템의 쉬운 셋업
- 트렌드 분석 모듈 포함