우주항공분야의 선두에 서있는 회사들이 HBM을 지지합니다.
다음은 HBM의 혁신적 기술을 채택한 몇 가지 사례들 입니다...
JSF (USA/UK): F-35 Lightning II Joint Strike Fighter
- F-35 Joint Strike Fighter의 구조 테스트
- 전세계 여러 사이트로 부터 실시간 데이타를 수집
- HBM의 완벽한 측정 시스템
- 20,000개의 채널
F-35 Lightning II test aircraft
IABG(독일): A380 피로 시험
- 완벽히 조합 된 Airbus A380의 큰 범위의 피로 세기 시험
- CANHEAD를 이용한 측정 전기의 분배는 측정케이블의 수를 크게 감소시킴.
- 7,000개의 채널
HBM의 측정 기술을 이용한 Airbus A380 테스트
Embraer, Brazil: 4,000개의 구조 테스트 시스템
- ERJ 170/190프로그램을 위한 구조 실험 데이터 수집 시스템
- 스트레인, 힘, 변위 측정
- HBM의 완벽한 측정 시스템 - 소프트웨어를 포함한.
Embraer 피로 실험: samba
Cessna, USA: 구조적, ironbird 테스트를 위한 시스템
- 에어프레임의 정적, 동적 테스트
- 각 채널의 단일 A /D 컨버터의 동기 데이타 수집
- HBM의 완벽한 측정 시스템 - 소프트웨어 포함.
- 1,800개의 채널
항공우주 분야의 테스트... Cessna를 위한 HBM의 측정시스템
Structural test systems at EADS, Spain
- 항공기 HTP (horizontal tail planes)를 위한 구조 테스트
- Ariane 5를 위한 우주 차량 부품 테스트
- 1,500개의 채널
NASA, USA: HBM이 우주 셔틀의 안전성 강화를 돕고 있습니다.
- HBM의 측정 장비(MGCplus와 catman®)은 나사의 우주 셔틀을 위한 이동 런치 플랫폼에 적합합니다.
- 플랫폼 전반에 무게가 동일하게 부여되는지를 확인하기 위한 모니터링
- 1,000개의 채널
Airbus, UK: A340을 위한 1000개의 채널 구조 테스트 시스템
- 정적, 동적 날개 피로 테스트
- 스트레인, 힘, 변위의 대략 1,000개 채널 측정
- HBM의 완벽한 측정 시스템 - 소프트웨어 포함
- 1,000개의 채널