의료 어플리케이션을 위한 측정 기술 해결책
의료기술의 진보는 각종 진단과 치료에 대해서 새로운 길을 열었으며 혁신 속도의 상당한 증가를 가져왔습니다. 또한 의료 기술 장비의 개발자들에게 제기된 안전성, 신뢰성, 효율성, 편리성, 실용성과 같은 필요조건들이 상당히 증가하였습니다.
여러분은 HBM의 소프트웨어, 앰프, 센서로부터 여러분의 어플리케이션을 위한 올바른 솔루션을 찾을 수 있습니다. 저희는 60년 이상의 측정 기술 경험을 가지고 있습니다. 높은 품질의 표준 제품들뿐만 아니라, 저희는 또한 여러분들을 위한 혁신적인 각각의 솔루션들을 개발합니다.
다양한 어플리케이션 선택
HBM의 의료기술 제품들은 의료분야에서 널리 사용됩니다. 다음의 몇 가지 예를 참고하십시요...
리프터: 병원 환자들의 무게를 잴 때
환자와 간병인 모두 더욱 안전하고 편리한 환자 무게 측정기기를 만들기 위하여, 무게측정기술 무게 측정 기술은 다양한 리프터 타입들이 결합될 수 있습니다. 또한, 비만환자 수의 증가는 특별한 장치들을 필요로 합니다. 이러한 경우에 HBM은, 예를 들어 특히 높은 공칭 하중에서 쉽게 매달아 결합하는 저울인 SLS와 같은 의료 기술 솔루션을 제안할 수 있습니다.
혈액 주머니 저울: 혈액의 양을 모니터링
혈액 주머니 저울을 모니터하고 혈액 은행에 의해 필요로 하는 용량 지침에 따라 헌혈과정을 정지합니다. 싱글 포인트 로드셀 싱글 포인트 로드셀 타입인 PW4는 이런 상황에서 종종 사용됩니다.
제약회사의 투입봉: 위생적인 로드셀의 무균성 제품
제약회사의 무균성 제품, 식료품이나 다른 기타 제품들은 안전성 및 위생에 대해서 아주 높은 요구조건을 가집니다. 위생적인 PW27 은 이러한 요구조건들을 충족시킵니다.
주입펌프: 주사기 플런저의 압력 측정
주입펌프는 정맥주사의 투여에 사용됩니다. 특수한 스트레인 게이지 기반의 로드셀은 스트레인 게은 주사기 플런저의 압력을 모니터하기 위하여 사용됩니다.
혈액분리: 혈액 성분의 용량 측정
백혈구 및 적혈구 또는 혈장과 같은 각각의 혈액 성분의 용량은 혈액이 분리되는 동안 싱글포인트 로드셀 에 의해 측정되어 집니다.
손 및 손가락 악력계: 굽히거나 뻗는 힘을 측정
HFD 200 손 및 손가락 악력계는 의사들이 사람의 손에 대한 진단과 재활 시스템에 이용 가능합니다. 손의 굽거나 뻗는 힘은 결합된 HBM의 힘센서 (force transducers)에 의해 측정됩니다.
Read our application reports in the medical branch!
Application options
- Mobile patient weighing
Weighing technology integrated in lifters - Blood donations
Monitoring the blood volume - Dosed filling of pharmaceuticals
Aseptic production with hygienic load cells - Infusion pumps
Determination of the pressure on the syringe plunger - CPR
Monitoring the pressing force - Hand and finger dynamometers
Measuring the bending and stretching forces of the hand
Customer-defined solutions
- Innovative customized solutions
- Rapid realization using fast prototyping