Industrial Amplifiers
HBM은 프레스 피팅, 클린칭, 리베팅과 같은 모니터링, 제조의 최적화와 조립 공정을 포함하는 industrial process control applications 를 위한 디지털 앰프와 아날로그 앰프에 대한 광범위한 제품들을 소개합니다.
Select your product
| Transducers / Input | Interfaces / Output | Mounting / Protective Class | Special Characteristics | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX | ![]() |
The modular data acquisition control system for use in production and industrial test benches
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|Current|Voltage|LVDT|Potentiometric transducer|Piezoresistive full bridge | EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Voltage | Rail (IP20) | Mathematical functions|TEDS|Regulator functions | |
| PME | ![]() |
필드버스에 링크된 산업용 계측 전자
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Frequency signal|Pulse|Current|CAN signal|Resistance thermometer|Thermocouple | CANopen|PROFIBUS|InterBus|Voltage|Current | Rail (IP20) | Gateway from CANopen to Profibus DP|Mathematical functions | |
| MP85A FASTpress | ![]() |
모니터링 피팅 프로세스를 위한 앰프
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI | CANopen|PROFIBUS|Ethernet | Rail (IP20) | TEDS|Fitting monitoring | |
| MP85A-S EASYswitch | ![]() |
산업용 스위치의 On-Off 고효율 테스트
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI | CANopen|PROFIBUS|Ethernet | Rail (IP20) | TEDS|Haptic and switch testing | |
| DT85 | ![]() |
코리안 테스트-MP85 와 MP85DP 프로세스를 위한 외부적인 디스플레이와 컨트롤 유니트
|
CAN signal | CANopen|RS232 | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| FASTpress Suite | ![]() |
귀사의 데이터를 평가 및 분석하는 강력한 소프트웨어
|
|||||
| digiCLIP | ![]() |
생산 환경을 디지털 시대에 맞춰보세요..: digiCLIP, 산업 환경을 위한 모듈식 계측 시스템
|
Strain gauge full bridge | CANopen|PROFIBUS|DeviceNet | Rail (IP20) | TEDS | |
| Clip | ![]() |
산업용 계측에 저렴하고 왁벽한 솔루션을 제공
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Rail (IP20) | ||
| MC2A / MC3 | ![]() |
인덕티브하고 저항력을 가진 센서를 위한 측정 앰프
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Field housing (IP60/IP65) | ||
| MGA II | ![]() |
Eurocard 모듈을 갖춘 앰프 시스템 장치
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Plug-in card 19'' (IP20) | Display | |
| MVD2510 | ![]() |
프로세스 컨트롤과 테스트 벤처를 위한 컨트롤 패널 계측 앰프
|
Strain gauge full bridge | Voltage|Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| MVD2555 | ![]() |
패널 마운팅을 위한 반송파 주파수 앰프
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer | RS232|RS485|Voltage|Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| SCOUT55 | ![]() |
Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer | RS232|RS485|Voltage|Current | Desktop housing (IP51/IP52) | Display | |
| PACEline CMA | ![]() |
PACEline CMA charge amplifier (아날로그 앰프)는 피에조 일렉트릭 포스 와셔로 부터 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. +/-10 V 아날로그 표준 신호 조건인 경우 전송이 가능합니다.
|
Piezoelectric transducer | Voltage | Field housing (IP60/IP65) | TEDS | |
| PACEline CMA5000 | ![]() |
||||||
| PACEline CMD600 | ![]() |
피에조 일렉트릭 센서의 디지털 앰프는 실험실과 생산라인에서 다양한 적용사례로 사용되고 있습니다. 사용하기 쉽고, 확실하게 믿을 수 잇으며, 가격대비 매우 훌륭한 성능을 제공해 드립니다.
|
Piezoelectric transducer | Ethernet|Voltage | Field housing (IP60/IP65) | TEDS | |
| SD01A | ![]() |
제너 배리어
|