Industrial Amplifiers

HBM은 프레스 피팅, 클린칭, 리베팅과 같은 모니터링, 제조의 최적화와 조립 공정을 포함하는 industrial process control applications 를 위한 디지털 앰프와 아날로그 앰프에 대한 광범위한 제품들을 소개합니다.

Select your product
Transducers / Input Interfaces / Output Mounting / Protective Class Special Characteristics  
  Product   Description
PMX The modular data acquisition control system for use in production and industrial test benches
The modular data acquisition control system for use in production and industrial test benches
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|Current|Voltage|LVDT|Potentiometric transducer|Piezoresistive full bridge EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Voltage Rail (IP20) Mathematical functions|TEDS|Regulator functions
PME 필드버스에 링크된 산업용 계측 전자
필드버스에 링크된 산업용 계측 전자
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Frequency signal|Pulse|Current|CAN signal|Resistance thermometer|Thermocouple CANopen|PROFIBUS|InterBus|Voltage|Current Rail (IP20) Gateway from CANopen to Profibus DP|Mathematical functions
MP85A FASTpress 모니터링 피팅 프로세스를 위한 앰프
모니터링 피팅 프로세스를 위한 앰프
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Rail (IP20) TEDS|Fitting monitoring
MP85A-S EASYswitch 산업용 스위치의 On-Off 고효율 테스트
산업용 스위치의 On-Off 고효율 테스트
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Rail (IP20) TEDS|Haptic and switch testing
DT85 코리안 테스트-MP85 와 MP85DP 프로세스를 위한 외부적인 디스플레이와 컨트롤 유니트
코리안 테스트-MP85 와 MP85DP 프로세스를 위한 외부적인 디스플레이와 컨트롤 유니트
CAN signal CANopen|RS232 Panel mounting (IP51/IP52) Display
FASTpress Suite 귀사의 데이터를 평가 및 분석하는 강력한 소프트웨어
귀사의 데이터를 평가 및 분석하는 강력한 소프트웨어
digiCLIP 생산 환경을 디지털 시대에 맞춰보세요..: digiCLIP, 산업 환경을 위한 모듈식 계측 시스템
생산 환경을 디지털 시대에 맞춰보세요..: digiCLIP, 산업 환경을 위한 모듈식 계측 시스템
Strain gauge full bridge CANopen|PROFIBUS|DeviceNet Rail (IP20) TEDS
Clip 산업용 계측에 저렴하고 왁벽한 솔루션을 제공
산업용 계측에 저렴하고 왁벽한 솔루션을 제공
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Rail (IP20)
MC2A / MC3 인덕티브하고 저항력을 가진 센서를 위한 측정 앰프
인덕티브하고 저항력을 가진 센서를 위한 측정 앰프
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Field housing (IP60/IP65)
MGA II Eurocard 모듈을 갖춘 앰프 시스템 장치
Eurocard 모듈을 갖춘 앰프 시스템 장치
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Plug-in card 19'' (IP20) Display
MVD2510 프로세스 컨트롤과 테스트 벤처를 위한 컨트롤 패널 계측 앰프
프로세스 컨트롤과 테스트 벤처를 위한 컨트롤 패널 계측 앰프
Strain gauge full bridge Voltage|Current Panel mounting (IP51/IP52) Display
MVD2555 패널 마운팅을 위한 반송파 주파수 앰프
패널 마운팅을 위한 반송파 주파수 앰프
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer RS232|RS485|Voltage|Current Panel mounting (IP51/IP52) Display
SCOUT55 Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer RS232|RS485|Voltage|Current Desktop housing (IP51/IP52) Display
PACEline CMA PACEline CMA charge amplifier (아날로그 앰프)는 피에조 일렉트릭 포스 와셔로 부터 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. +/-10 V 아날로그 표준 신호 조건인 경우 전송이 가능합니다.
PACEline CMA charge amplifier (아날로그 앰프)는 피에조 일렉트릭 포스 와셔로 부터 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. +/-10 V 아날로그 표준 신호 조건인 경우 전송이 가능합니다.
Piezoelectric transducer Voltage Field housing (IP60/IP65) TEDS
PACEline CMA5000
PACEline CMD600 피에조 일렉트릭 센서의 디지털 앰프는 실험실과 생산라인에서 다양한 적용사례로 사용되고 있습니다. 사용하기 쉽고, 확실하게 믿을 수 잇으며, 가격대비 매우 훌륭한 성능을 제공해 드립니다.
피에조 일렉트릭 센서의 디지털 앰프는 실험실과 생산라인에서 다양한 적용사례로 사용되고 있습니다. 사용하기 쉽고, 확실하게 믿을 수 잇으며, 가격대비 매우 훌륭한 성능을 제공해 드립니다.
Piezoelectric transducer Ethernet|Voltage Field housing (IP60/IP65) TEDS
SD01A 제너 배리어
제너 배리어