Clip - 산업용 계측에 저렴하고 왁벽한 솔루션을 제공
산업 응용을 위한 clip-Electronics: clip-Electronics은 산업용 계측에 저렴하고 왁벽한 솔루션을 제공합니다. 이것은 컨트롤 캐비넷에 설치된 간단하게 어린이 게임 'clip-on' 입니다.(모듈은 직접 DIN 레일에..) 터미널 프론트와 각 모듈에서 보여지는 기능적인 다이어그램으로부터 접근이 가능한 터미널을 이용해, 시스템은 아주 편리한 친사용자 환경을 제공합니다. 시스템의 완벽한 유연성은 사용의 용이함과 연관이 되어 있어, 계측과 제어에서 결정적인 솔루션의 결과를 얻을 수 있습니다.
제품 설명
만약 좋지 못한 산업 환경에서 작동을 위해 안정된 시스템을 원하신다면, 저희가 제공해 드리겠습니다. clipIG 시스템- IP65으로 밀봉된 견고한 하우징에 설치된 표준 모듈을 이용하여 저렴하게. HBM은 또한 요구에 따른 많은 다른 구성들을 제공해 드릴 수 있습니다.'
Clip 모듈:
AE101:스트레인 게이지 풀 브릿지용 DC 앰프; 정적, 동적 계측 용(6kHz); 선택 가능한 여자 전압; 0.1 ~ 8mV/V 계측 범위
AE301: 스트레인 게이지 풀 브릿지용 CF 앰프(600Hz); 아주 높은 영점 안정성; 4 스트레인 게이지 센서까지 병렬로 작동 가능; 0.03% typ. 선형성 에러; 0.2 ~ 8mV/V 계측 범위
AE501: 인덕티브 하프 & 풀 브릿지용 CF 앰프 (4.8 kHz); 8 ~ 400mV/V 계측 범위
GR201: 2 독립된 입력의 듀얼 리밋 스위치; -10V ~ +10V에서 적용할 수 있는 기준 전압(reference voltage); 스위치 방향, 이력현상과 스위칭 타임은 선택이 가능
TS101: 자동 테어링과 유니트 저장; 피크 값과 순시값 수집; 엔벨로프 곡선 기능 선택 가능
EM201, EM201K2: Single and/or dual find stage for +20mA or +4 ...+20mA current output; 허용 하중 저항 <500 Ohm
NT101A, NT102A: 모듈(230V, 115V/50 ... 60Hz)을 위한 파워 공급; 4 모듈까지 연결 가능 (15V= / max. 650mA); 오버로드 보호
Key Features
- Amplifier and additional units for strain gage full bridges and inductive half and full bridges
- Modules for mounting onto support rails to DIN EN 50022
- Accuracy class 0.1
- Adjustment via DIP switches and potentiometers
- Clip IG industrial amplifier (aluminium-die-cast enclosure) IP65
- Intrinsically safe [EEx ia]IIC measurement circuit with safety barriers
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| Clip | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 028 | |||||||||
| KO |
적용사례 보고서
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Machine monitoring made easy
Artis GmbH in Bispingen is an international leading company in the sector of tool, process and machine monitoring. Artis is using the proven piezoelectric systems of the HBM Paceline series in the monitoring of turning-turning...
Safety in motion - component testing of car seats
C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM
HBM 은 현대 상용 항공기를 위한 안전한 기체 조립을 제공합니다.
점차 오늘날 현대 상용 항공기의 건설은 유리섬유복합관(GRP)이나 글레어(GLARE)와 같은 혁신적인 복합 재료의 사용을 포함합니다. 조립하는 동안 이러한 재료를 다루는 것은 항공기 제조업체의 새로운 과제입니다. 그러므로 HBM은 생산하는 동안 최적화된 공정 안정성과 최적화된 제조 비용 및 런타임을 위해서 공정 모니터링을 위한 자동화 제조 컨셉에서 혁신적인 해결책을 지원합니다.
조립과정에서 기체...
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.