digiCLIP - 생산 환경을 디지털 시대에 맞춰보세요..: digiCLIP, 산업 환경을 위한 모듈식 계측 시스템
가장 최신 방법으로 힘, 중량, 토크를 계측하고 싶으세요?
digiCLIP은 생산 환경을 디지털 시대로 나아가게 합니다. digiCLIP은 산업 환경을 위한 최신 모듈식 앰프 시스템 입니다. 더 빠르고 더 신뢰 높은 계측을 보장합니다. 설치 또한 쉽습니다.
계측 시작까지 오직 18 초
digiCLIP은 계측업무 시간을획기적으로줄여주는 해결책입니다.
digiCLIP은 트랜스듀서 내 전자 데이터시트인TEDS를 지원합니다. digiCLIP은 TEDS 메모리 칩이 장착 된 트랜스듀서를 인지합니다. 복잡한 구별이나 파라미터 연구는 더 이상 필요하지않습니다. digiCLIP은 교육을 받지 사람도 쉽게 셋업이 가능합니다.
자동화 시스템으로 쉽게 통합
digiCLIP이 표준 PROFIBUS DP-V1 이나 CANbus 인터페이스를 사용하기때문에자동화 시스템에 적용 가능합니다.
모든 장비 세팅은 무료 digiCLIP소프트웨어를통해 PC에서 할 수 있습니다. 시스템을 끄지 않은 상태에서도 교환이나 개조가 가능합니다- "Plug and Measure"와 "HotSwapping" 덕분에.
|
|
|
digiCLIP modules | DF30 | DF31 |
600 Hz carrier frequency | ■ | ■ |
TEDS sensor recognition | ■ | ■ |
Number of digital inputs | - | 1 |
Number of digital outputs | - | 2 |
Interfaces: | ||
CANOPEN | DF30CAN | DF31CAN |
Profibus-DP | DF30DP | DF31DP |
DeviceNet | DF30DN | DF31DN |
Device Type Manager (DTM)
Efficient system asset management: Device Type Manager (DTM) enables central access to all digiCLIP amplifiers
The new, free Device Type Manager (DTM) provides central access to all digiCLIP amplifiers of your production system.
The DTM offers parameterization, control, and diagnostics functions. In addition, it provides a graphical user interface for intuitive handling. Installing the DTM is as easy as installing a printer driver on your PC. It can be integrated into any application using the standard FDT interface (Field Device Tool), for example, a monitoring or control system, engineering or asset management.
The advantages of a system featuring an FDT interface and DTM are obvious: From a central point in the system, the service engineer has access to all digiCLIP amplifiers by as little as one double-click and immediately gets a status report. Then he can start a detailed diagnosis and, on occurrence of an error, eliminate it without having to access the instrument directly.
Even if you are already using digiCLIP amplifiers, you can easily upgrade with the DTM. Click on software/firmware downloads in the right column to get the free download.
ePLAN: Electrical engineering and project planning made easy

In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.
ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.
The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| digiCLIP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - DF30CAN | |||||||||
| Data Sheet - DF30DN | |||||||||
| Data Sheet - DF30DP | |||||||||
| Data Sheet - DF31CAN | |||||||||
| Data Sheet - DF31DN | |||||||||
| Data Sheet - DF31DP | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual DF30CAN | |||||||||
| Operating Manual DF30DN | |||||||||
| Operating Manual DF30DP | |||||||||
| Operating Manual DF31CAN | |||||||||
| Operating Manual DF31DN | |||||||||
| Operating Manual DF31DP | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 244 | |||||||||
적용사례 보고서
Optimum use of resources in MDF production systems
The production systems for wood-based material panels of the Eppinger Dieffenbacher Group are in worldwide demand. The group has decided to use HBM’s digiCLIP digital industrial measuring amplifier and load cells in the fiber...
HBM 은 현대 상용 항공기를 위한 안전한 기체 조립을 제공합니다.
점차 오늘날 현대 상용 항공기의 건설은 유리섬유복합관(GRP)이나 글레어(GLARE)와 같은 혁신적인 복합 재료의 사용을 포함합니다. 조립하는 동안 이러한 재료를 다루는 것은 항공기 제조업체의 새로운 과제입니다. 그러므로 HBM은 생산하는 동안 최적화된 공정 안정성과 최적화된 제조 비용 및 런타임을 위해서 공정 모니터링을 위한 자동화 제조 컨셉에서 혁신적인 해결책을 지원합니다.
조립과정에서 기체...
Digital advantages for force measurement in printing presses: asset management with FDT containers and Device Type Managers
In a rotary printing press, the paper must always be held under as constant a tension as possible. This is the only way to prevent the paper getting folded or creased, or even torn. Not only that, but the only way to obtain...
실리콘 회로판을 완벽하게 자릅니다: digiCLIP은 광전지 시스템의 생산 효율성의 급격한 상승를 보장합니다.
태양 분과의 급격한 증가 - 그리고 광전지 시스템의 생산도 합니다.
소프트웨어 / 펌웨어 다운로드 하기
Click here to download the latest software and firmware files for digiCLIP
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.