DT85 - 코리안 테스트-MP85 와 MP85DP 프로세스를 위한 외부적인 디스플레이와 컨트롤 유니트
제품 설명
DT85: 한국 - 하이레벨 투명도
DT85 디스플레이 터미널은 가능한 단순한 작동 제어 기능을 갖춘 Plug& Measure 시스템에 대한 증가하는 요구들을 충족합니다. 모듈 컨셉트를 기본으로 하고 있어, DT85 디스플레이 터미널은 설치 비용을 절감에 큰 도움이 됩니다.
DT85는 계측 시스템의 안전성과 능률성에 대한 증가하는 요구 조건들을 만족시킵니다. 생산 모니터링에서, 생산 프로세스의 최근 상태는 현장 backlit 1/4-VGA 디스플레이에서 간단하고 명백하게 보여집니다.
기계의 결함이 있는 파트나 데미지를 방지를 위한 교정 활동이 재빨리 이루어지기 위해, 불완전한 생산 프로세스는 즉시 나타납니다. 전형적인 응용은 프레스피팅, 리버팅, 기능적인 체킹과 같은 것들이 포함됩니다.
꼼꼼하고, 간편한 디스플레이는 작동이 진행되는 동안에도, CANbus를 통해 HBM의 트윈 채널 MP85(DP) 측정 앰프와 연결이 간단합니다. 장비 스캔 이후에, 추가적인 하드웨어나 소프트웨어가 필요 없이 계측에 바로 들어갈 수 있도록 준비합니다. MP85 와 MP85DP 앰프는 개조할 필요가 없습니다. 암호 휠이나 기능 키가 디스플레이 창으로부터 다른 곳으로 더 쉽게 변할 수 있도록 합니다. 계측 결과는 9 허용창까지 곡선으로나 수치화된 값으로 보여질 수 있습니다.
Key Features
- Monitoring of fitting, press-fit and testing process in manufacturing monitoring and automation
- Graphical display of all measured values and press-fit curves with OK/NOK results and statistics function
- Parameterization and control of up to 10 MP85 (DP) amplifiers via CAN interface
- Can be connected during operation (hot plugging)
- Without fan, maintenance-free, small mounting depth
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| DT85 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 241 | |||||||||
| KO |
적용사례 보고서
순간적이 타이밍에서 Switching elephants - 접합 모니터링을 위한 HBM의 계측 기술
HBM은 switching elephants의 생산에서 접합 모니터일을 위한 완벽한 측정 시스템을 제공합니다.
소프트웨어 / 펌웨어 다운로드 하기
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.