FASTpress Suite - 귀사의 데이터를 평가 및 분석하는 강력한 소프트웨어

프로세스 제어에 사용될 목적으로 특별히 개발됨: HBM의 강력한산업용 소프트웨어는 귀사의 제품에 맞는 전문적인 도구를 제공합니다.

HBM의 소프트웨어는, 필요한 표준 기능을 가진 완전한 세트를 제공할 뿐만 아니라, 소프트웨어를 고객에게 개별적으로 맞추는 것이 가능합니다. 이는 모듈 방식의 구조 덕분으로, 귀사의 제품에 대한 요구사항을 충족시켜 드릴 것입니다.

제품 설명

FASTpress Suite – HBM 산업 소프트웨어가 지원합니다.

HBM의 산업 소프트웨어 제품군의 별(Star): “FASTpress Suite”, 산업용 증폭기인 MP85A FASTpressMP85A-S EASYswitch와의 이상적인 조합

FASTpress Suite는 귀사의 프로세스 제어를 위한 완전한 소프트웨어 패키지 입니다.

시각화, 평가, 향후처리: FASTpress Suite는 귀사의 프로세스 제어에 필요한 최적의 성능을 제공합니다.

PME 지원: 생산 시스템의 단순한 설정 및 믿음직한 모니터링

추가 모듈: 평가 영역에 대해 자동적으로 최적화 하는 여분의 도구, 통계 처리 제어 및 단순화된 사용자 관리

프로그래밍 도구: 시스템 통합에 대한 해결책 -운영 및 제어 소프트웨어의 개별 고객 맞춤을 위한 프로그래밍 툴

기존 시스템으로 통합될 수 있습니다: 측정 전자기기 또는 소프트웨어- HBM의 제품 및 해결책은, 별 어려움 없이 기존 시스템으로 통합될 수 있는데, 예를 들어, PLC 시스템과의 소프트웨어 인터페이스가 있습니다.

HBM은 언제나 귀사의 제품에 대해 많은 것이 준비되어 있습니다. 필요할 때면 어떤 때에도, 귀사의 생산 라인의 실제 주요 데이터에 접속하기를 원하십니까? 귀하가 어디에 있든지 간에: HBM의 산업 소프트웨어는 휴대용 컴퓨터와 같은 이동형 단말 유닛에서도 사용이 가능합니다.

Please click on the image to learn more about FASTpress Suite (English)

기술 자료

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
FASTpress SuiteENDEESFRITPTCNJPKR
Program HelpPlease log inPlease log inPlease log in
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

적용사례 보고서

Reducing the cycle time with FASTpress when assembling cylinder heads

In combustion engines, valve seats and valve guides are subjected to special loadings. There are thermal loads as well as mechanical loads, produced by the ignition pressure or by the valve disk coming down hard when closing....

Enhanced ergonomics in the car: Valeo opts for innovative operating concepts - and measurement technology from HBM

Air conditioning, navigation system, radio, MP3 player, etc.: Modern cars continue to develop into genuine multimedia cockpits. However, the more complex the technology available, the more important it is that this multitude of...

MP85A FASTpress에 의존하는 EMG PRESSES

LONG EMG는 프랑스 Annecy에 있는 본사가 있으며 1966년 이래로 3.5 kN에서 800 kN까지의 유압 프레스와 공기 압추기를 만들어 왔습니다. HBM의 힘 트랜스듀서와 최근 발매 된 MP85A FASTpress의 정기적인 사용자로써, 현재 최신, 최고의 품질 측정 기술을 가지고 있습니다.

5단계 테스트, 한 가지 솔루션: 고도로 복잡한 스티어링 시스템의 최종 검사를 위한 FASTpress

자동차 내의 최신 스티어링 시스템은 매우 복잡한 기능들을 가지고 있습니다 – 그리고 이것들은 운전과 안전한 느낌에 중대한 영향 줍니다.

자동 트랜스미션 셀렉터 조정을 위한 End-of-line 테스트

DURA Automotive Systems Einbeck GmbH는 자동 트랜스미션을 위한 셀렉터 조절기를 만듭니다. 100 % 무결점 기능 및 고품질 보장을 위해 테스트 컨셉은 시스템 완성품과 함께 개발 되었습니다.

바로 견적 문의하기!

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.