MC2A / MC3 - 인덕티브하고 저항력을 가진 센서를 위한 측정 앰프
계측 컨버터 타입 MC2A는 인덕티브 HBM 센서를 완성합니다. 이것은 2가지 주요 목적이 있습니다:
- 계측 컨버터는 인덕티브 하프 브릿지를 위한 서플라이 볼티지(supply voltage)를 제공합니다.
- 연결된 센서로부터의 시그날은 비례하는 DC 시그날로 변환 됩니다.
Wheatstone 브릿지에 연결된 정밀 저항기는 인덕티브 하프 브릿지 배열을 완성합니다. 제너레이터는 5 kHz의 반송파 주파수를 가진 1.8V(효과적인 값)의 대칭 브릿지 여자 볼티지를 제공합니다.
제품 설명
계측 컨버터 타입 MC3은 풀 브릿지 회로에서 스트레인 게이지와 혹은 계측 시스템을 복잡하지 않고 경제적으로 구축하는데 스트레인 게이지 센서를 사용합니다.
이 시스템으로 연결을 위해 적절하게 지시하는 장비들은 스위치보드용 디지털 인식기 설치를 포함합니다. MC3는 브릿지 센서의 서플라이 볼티지를 공급하고, 계측된 값에 비례하는 -5V... 0 ... +5V 의 센서 산출 DC 볼티지 시그날을 증폭시킵니다.
오픈 콜렉터 츨력을 하는 리밋 스위치는 0 ~+5V 범위 그 이상에서 적용될 수 있습니다.
선택 가능한 마지막 스테이지가 설치될 때는, 4mA ~ 20 mA 의 출력 전류를 이용할 수 있습니다.
Key Features
- Attractively priced carrier frequency amplifier for inductive and resistive transducers
- Two switchable measuring ranges
- Integral limit value switch
- Easy operation and installation
- Dustproof and hoseproof housing
- Option: +4...+20mA output stage
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| MC2A / MC3 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 131 | |||||||||
| CE-Certificate 132 | |||||||||
| KO |
적용사례 보고서
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Machine monitoring made easy
Artis GmbH in Bispingen is an international leading company in the sector of tool, process and machine monitoring. Artis is using the proven piezoelectric systems of the HBM Paceline series in the monitoring of turning-turning...
Safety in motion - component testing of car seats
C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM
HBM 은 현대 상용 항공기를 위한 안전한 기체 조립을 제공합니다.
점차 오늘날 현대 상용 항공기의 건설은 유리섬유복합관(GRP)이나 글레어(GLARE)와 같은 혁신적인 복합 재료의 사용을 포함합니다. 조립하는 동안 이러한 재료를 다루는 것은 항공기 제조업체의 새로운 과제입니다. 그러므로 HBM은 생산하는 동안 최적화된 공정 안정성과 최적화된 제조 비용 및 런타임을 위해서 공정 모니터링을 위한 자동화 제조 컨셉에서 혁신적인 해결책을 지원합니다.
조립과정에서 기체...
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.