MVD2555 - 패널 마운팅을 위한 반송파 주파수 앰프
산업용 테스트 벤처와 자동화 생산/조립 프로세스 분야에서의 많은 계측 과업은 MVD 2555를 이용해 아주 간단하고 신뢰있는 해결을 할 수 있습니다. 다양한 기술을 기초로한 힘, 압력, 변위, 토크 센서는 방해에 대해 특히 안정되고 둔감한 반송파 주파수 앰프에 연결할 수 있습니다.
제품 설명
넓은 계측 주파수 범위와 단계의 범위를 넘어 적용할 수 있는 디지털 필터는 계측 문제에 가장 잘 적용할 수 있습니다. 실제 앰프 기능 이외에도, PLC-호환 아웃풋을 갖춘 두 최소/ 최대 기억장치와 4 리밋 스위치가 이용 가능 합니다. 계측 결과는 자유롭게 무게 측정할 수 있는 아날로그 아웃풋을 통해 또한 RS232C 인터페이스 시리즈를 통해 공급될 수 있습니다. 자유롭게 프로그램으로 짤 수 있는 컨트롤 인풋과 아웃풋은 자동화 시스템과 함께 트러블 없는 커뮤니케이션이 되도록 도와줍니다.
Key Features
- For applications in process and test facilities
- 4.8 kHz carrier-frequency amplifier for S.G. half and full bridges, inductive half and full bridges, LVDT, piezoresistive and potentiometric transducers
- 100% menu-driven control via LCD display
- Four limit value switches
- Scalable analogue output
- Peak value stores (min, max, peak-to-peak) and instantaneous values, envolope curve
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| MVD2555 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 046 | |||||||||
| KO |
적용사례 보고서
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Machine monitoring made easy
Artis GmbH in Bispingen is an international leading company in the sector of tool, process and machine monitoring. Artis is using the proven piezoelectric systems of the HBM Paceline series in the monitoring of turning-turning...
Safety in motion - component testing of car seats
C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM
HBM 은 현대 상용 항공기를 위한 안전한 기체 조립을 제공합니다.
점차 오늘날 현대 상용 항공기의 건설은 유리섬유복합관(GRP)이나 글레어(GLARE)와 같은 혁신적인 복합 재료의 사용을 포함합니다. 조립하는 동안 이러한 재료를 다루는 것은 항공기 제조업체의 새로운 과제입니다. 그러므로 HBM은 생산하는 동안 최적화된 공정 안정성과 최적화된 제조 비용 및 런타임을 위해서 공정 모니터링을 위한 자동화 제조 컨셉에서 혁신적인 해결책을 지원합니다.
조립과정에서 기체...
소프트웨어 / 펌웨어 다운로드 하기
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.