PACEline CMA - TEDS와 줌 기능을 갖춘 Charge amplifier
PACEline CMA charge amplifier (아날로그 앰프)는 피에조 일렉트릭 포스 와셔로 부터 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. +/-10 V 아날로그 표준 신호 조건인 경우 전송이 가능합니다.
액세서리
CSB4 / 1 Summing box
피에조일렉트릭 센서의 설치를 단순화하십시오. CSB4 / 1 Summing box는 앰프 입력에 병렬로 연결되어 4 개의 피에조일렉트릭 센서까지 연결이 가능합니다. 나사와 차폐 센서의 전기적 절연으로 고정하실 수 있습니다.
제품 설명
PACEline CMA charge amplifier는 피에조 일렉트릭 하중 측정 분야에 최초로 TEDS 기술의 많은 이점들을 제공했습니다. TEDS는 Transducer Electronic Data Sheet(트랜스 듀서 전자 데이터 시트)로써 - 자동 센서 확인기능으로 능률적이고 믿을 수 있는 다양한 이익들을 제공합니다.
또다른 PACEline CMA의 장점으로는 마치 확대경으로 보듯이 고해상도로 임계-과부하 부분을 확인 할 수 있는 점입니다. 추가적인 기능은 스트레인 게이지 기술 기반의 트랜스 듀서와 함께 사용 가능합니다.
PACEline CMA의 최고 수준의 기능: 본관으로 부터 전기적으로 분리 된 신호와 전기적 분리 덕분에 측정 신호와 공급 전압 사이의 charge amplifier는 다양한 산업분야 환경에서 사용 되고 있습니다.
CMA charge amplifier는 완전한 "PACEline" 피에조 일렉트릭 하중 측정 체인의 한 부분으로써, 트랜스 듀서와 charge amplifier의 완벽한 조합을 통해 믿을 수 있는 시험결과와 최단 준비시간을 보장합니다.
ePLAN
산업용 앰프 외에, HBM에서는 적정 ePLAN 매크로를 제공하고 있습니다. 매크로 덕분에, 자동화 환경의 프로젝트 계획에 있어 기구의 통합이 쉬워지고 오류가 없게 됩니다.
ePLAN 일렉트릭 P8는 데이터베이스를 통해 지원된 현대 CAE 소프트웨어용 공학 툴이며, 일정한 프로젝트 계획, 문서화 및 자동화 시스템의 관리 등을 원활하게 만들어 줍니다. ePLAN매크로 덕분에 사용자는 프로젝트 계획에 있어 프로세스 컨트롤러를 쉽게 통합할 수 있게 되었습니다. 부품 데이터, 도면 및 핀 배치가 매크로 수입 이후에 즉시 ePLAN 일렉트릭 P8에서 활용 가능합니다.
무료 매크로를 프로세스 컨트롤러의 공급 범위에 포함된 문서 CD에서 사용하실 수 있고, 또한 다운로드 받으실 수도 있습니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| PACEline CMA | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| KO |
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.