PACEline CMD600 - The all-rounder from the PACEline product family
피에조 일렉트릭 센서의 디지털 앰프는 실험실과 생산라인에서 다양한 적용사례로 사용되고 있습니다. 사용하기 쉽고, 확실하게 믿을 수 잇으며, 가격대비 매우 훌륭한 성능을 제공해 드립니다.
제품 설명
CMD600은 매우 빠른 힘, 토크 그리고 압력 시그널을 30kHz의 응답 속도까지 계측 할 수 있으며, 600,000pC의 피에조 센서 출력까지 사용할 수 있습니다. 계측 영역은 자유롭게 조절이 가능하고, 매우 작은 시그널일지라도 두 번째 내부 계측 범위 조정을 통해 시그널 로스 없이 정확한 계측이 가능합니다.
CMD600은 HBM transducer와 data acquisition system뿐만 아니라 타사 업체의 제품들과도 모두 믿음직하게 작동합니다. 기본 10V아날로그 시그널 출력은 앰프가 모든 계측 시슴템에서 작동될 수 있도록 해줍니다. 게다가, Ethernet 인터페이스는 계측 값이 Streaming 방식으로 1kHz의 대역폭으로 전송할 수 있도록 해줍니다.
물론 CMD600은 자동센서 인식을 TEDS기술을 제공합니다. 설치시간을 매우 단축 시킬 수 있으며, 테스트 겨로가의 정확성을 한층 더 업그레이드 시킬 수 있습니다.
이른바 SensorTeach기능이라 불리는 이 기능은, 특히 게측 비율의 조정에 유용합니다. 만약 이 기능을 가동시키면, 계측 사이클은 진짜 계측을 시작하기 전에 리허설을 하고 난 후, CMD는 제일 작은 계측 값부터 , 가장 큰 계측 값까지를 결정 하기 위해 자동적으로 조정합니다. SensorTeach 기능은 패트병이나, 알루미늄 병 압축 공기에 사용되는 블로우 몰딩 같이 이전에는 측정이 불가능 했던, 매우 빠른 프로세스에 특히 적합합니다.
물론 모든 입력과 출력 신호는 전기적 시스템과 기계 장치의 조합을 안전하게 하기 위해 전기적으로 절연되어있습니다. Die-cast 알루미늄으로 둘러 쌓여진 CMD600은 제조과정에서 쉽게 찾아 볼 수 있는 거친 환경에 대해 쉽게 극복 할 수 있습니다. 이것은, IP65보호 등급을 지원하며 거친 환경에서도 적용할 수 잇을 만큼 튼튼합니다.
Industrial Ethernet Interface
무료로 공급되는 Software는 앰프에서 간단한 사용과 파라미터 셋업이 가능합니다. 이 소프트웨어에서 TCP/IP를 통해 연결된 장비를 자동으로 인식하고 장시간의 모니터링에서 계측값의 전송이 가능하도록 IP주소 셋팅을 할 수 있습니다. PC가 없더라도 LED인디케이터를 이용하여 장비에서 바로 계측 값을 확인할 수 있습니다.
Integrated into the world of automation
CMD600 can be easily integrated into downstream automation systems using the measurement signal output's voltage output that is electrically isolated from the mains (+/-10 V). The signal can be used either for transmitting the actual measured value or peak values.
The Ethernet interface enables the CMD600 charge amplifier to be used in networks through to remote diagnostics. In addition, CMD600 is suitable for operation in controls used in production.
HBM provides software modules and programming examples needed for easy implementation in Simatic-Step7.
Integration into applications programmed under LabView is easily achieved - thanks to the CMD600 LabView driver and the examples available from the system CD included in the scope of supply and from the download area.
ePLAN
ePLAN - Electrical engineering and project planning made easy
In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.
ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.
The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| PACEline CMD600 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| KO |
적용사례 보고서
Torque measurement in wind turbines - as relevant today as it was in the past
This article clearly shows how important torque measurement in wind turbines was years ago and still is today. There is no power generation without rotation, hence, there is no power without angular speed and torque.
Safe Parachute Opening: Strain Gauges from HBM on board an experimental rocket
Every year a team from the aeronautical association "CLES-FACIL" develops an experimental Rocket in order to research key scientific questions. In a project to calculate the force that is exerted upon a rocket through the opening...
Checklist: 5 decision-making criteria for amplifiers in production and industrial test benches
The use of amplifiers in production is an essential part of your quality assurance process. What are the decision-making criteria you should take into account when selecting a new industrial amplifier? Is the system you are...
Load application in load cells - Tips for users
Correct load application on the load cells is a prerequisite for precise weighing results. Be it load direction, support structure or mounting aids – load application is influenced by multiple factors.
Idento Operations uses HBM load cells for intelligent feed systems
Idento from the Netherlands makes special measuring units for weighing feed quantities for pigs and cattle. Idento uses hermetically-sealed load cells from HBM for its measuring units, and they have turned out to be able to...
소프트웨어 / 펌웨어 다운로드 하기
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.