QuantumX MX440A - 전문적인 측정을 얻기 위한 효율적인 가격의 시작
귀하는 세계 공용의 측정을 획득하기 위한 효율적인 가격을 찾고 계십니까? QuantumX MX440A 앰프 모듈을 믿으실 수 있을것입니다. MX440A는 15개 이상의 다른 센서와 트랜듀서 타입을 지원하는 4채널을 특징으로 하고 있습니다. 물론, 이는 모든 APM (진보된 플러그 & 기능) 기능을 제공합니다: 연결과 트랜듀서... 그리고, 즉시 측정을 시작하실 수 있습니다!
제품 설명
전세계에 있는 수 천명의 측정 엔지니어들은 QuantumX 제품군을 신뢰하고 있습니다. 8채널널의 특징과 최대성능의 universal amplifier MX840A, 그리고 그 이전 모델인MX840은 최신 측정의 기준이 되었습니다.
MX440A 4채널 유니버셜 앰프는 귀하에게 MX840A's universality 를 제공해 줍니다. 현재 감소된 채널수와 저렴한 가격으로 QuantumX MX440A를 만나보실 수 있습니다. 그러나 1채널의 CANbus에서 MX440A는 지원이 되지 않습니다.
예를 들어, 측정과 테스트 업무 또는 서비스에 이상적입니다. 다음의 센서와 트랜듀서 종류는 모든 4채널에서 지원됩니다.
- 풀 & 하프 브릿지 (스트레인 게이지와 직관적인 트랜스듀서)
- 전압 (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- 전류 (+ 20 mA)
- 저항 온도계 (PT100, PT1000)
- 저항 (PTC, NTC, KTY, ...)
- 온도 (K, N, T, E 종류 …)
- 압저항 방식의 트랜듀서
- 분압기
- LVDT
- Pulse counting, 회전 측정 센서, 잦은 측정, SSI
MX440A는 QuantumX 제품군에서 완전히 발달된 제품입니다. 앰프는 이더넷 인터페이스를 통한 PC에 연결되어 독립형 기계로 사용이 가능하거나 다른 QuantumX 모듈의 네트워크로 연결이 가능합니다. 또다른 이점: 174 x 44 x 119 mm 크기의 초소형 사이즈는 특히 제한된 공간과 이동식 어플리케이션에 높은 성능을 나타냅니다.
QuantumX와 MX440A의 더 많은 이점:
- 강화된 플러그 & 측정 (APM)은 귀하의 TEDS transducers, 그리고 센서와 동일하여 기계에 연결하자마자 자동적으로 채널에 구성됩니다. 귀하에게 이 의미는: 일상의 작동에서 설치 시간을 단축시켜줍니다. 그리고 이에 더하여: 효율성과 신뢰성을 증가시킵니다.
- 세계적으로 특별한 소프트웨어의 지원: QuantumX 사용자들은 파워풀한 소프트웨어 패키지로부터 이익을 얻으실 수 있습니다. 무료의 QuantumX Assistant 작동 소프트웨어는 사용의 편리성과 성능에 대한 기준을 제공합니다. catman®AP measurement software 그리고 전문적인 nCode GlyphXE analysis software와 함께 다른 많은 도구들은 귀하의 측정 데이터의 프로세스를 위한 이상적인 선택사항입니다. 소프트웨어 패키지는 LabView®의 프로그래머와 NET 정보를 제공합니다.
- 최고급의 측정 기술: 19,200Hz에서 3.2kHz까지 광역폭의 샘플링 률
교정 표준 작업 기준 보증서는 강화된 퀄리티를 보증하기 위해 모듈에 저장되어 있습니다
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| QuantumX MX440A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| KO |
소프트웨어 / 펌웨어 다운로드 하기
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.