QuantumX MX840A - 8채널 유니버셜 앰프가 현재 하프 브릿지 스트레인 게이지로 가능합니다.
MX840A는 HBM의 QuantumX data acquisition system의 8채널 공용 앰프입니다. MX 840은 초소형 사이즈뿐만 아니라 뛰어난 가용성, 측정 성능 그리고 사용하기 쉬운 편리성을 제공합니다.
제품 설명
다른 많은 산업체의 수 많은 측정 엔지니어들은 이미 HBM의 QuantumX를 택했습니다. 그 이유는 명백합니다. 이러한 파워풀한 모듈의 공용 앰프 시스템은 다음과 같은 미래의 측정 기술을 나타내주기 때문입니다: 초소형, 가용성과 신뢰성.
진정한 유니버셜 앰프:... 귀하는 현재 무엇을 측정하기 원하십니까?
귀하는 빈번하고 다양한 측정 업무에 대처하는 방법을 알고 계십니까? 다양하고 다른 트랜듀서의 사용법을 알고 계십니까? 또한, 미래의 측정기술에 대해 준비되어 있습니까? MX840A 유니버셜 앰프는 귀하에게 적절한 선택일 것입니다. 유니버셜 컨넥터는 MX840A를 일반적인 모든 트랜스듀서 기술에 이성적으로 적합하도록 만들었습니다. 귀하가 원하는 측정의 원리와 그것이 어떠한 조합이든지에 관계없습니다.
MX840A은 다음과 같이 제공되는 트랜스듀서 종류의 정보 조건에서 데이터를 얻을 수 있습니다.
- 풀 & 하프 브릿지(스트레인 게이지와 유도 트랜스듀서)
- 전압 (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- 전류 (+ 20 mA)
- 저항 (PTC, NTC, KTY, ...)
- 저항 온도계 (PT100, PT1000)
- 온도계 (Types K, N, T, E, …)
- 압저항 트랜스듀서
- 분압기
- LVDT
- Pulse counting, 회전각도 측정 센서, 잦은 측정, SSI
- CANbus
강화된 플러그 & 측정은 MX840A를 귀하의 트랜듀서에 자동적으로 찾을 수 있도록 만들어 줍니다.
MX840A를 이용한 측정은 매우 쉽습니다:
- 트랜듀서를 연결하십시요.
- ... 그리고 24비트 해상도에서 즉시 측정을 시작하십시요!
강화된 플래그와 측정으로부터 얻을 수 있는 이점: 복잡한 한동와 구성 배열은 사전에 필요하지 않습니다. 귀하는 즉시 측정할 수 있으므로 설치 시간을 줄이실 수 있습니다.
APM은 TEDS, the Transducer Electronic Data Sheet를 사용합니다. TEDS는 빠르고 편리하며 귀하의 트랜듀서에 있는 데이터를 QuantumX로 안전한 이동을 보장합니다. 귀하의 트랜듀서가 아직 TEDS를 지원하지 않는다면 이러한 기술을 업그레이드 시키거나 HBM이 제공하는 다른 트랜듀서 종류의 편리한 센서 데이터 베이스를 사용하십시오.
MX840A: 초소형 사이즈와 다양한 분야에 사용
MX840A 묶음은 기술적으로 기능과 초경량 사이즈에서 우수합니다. 이는 174 x 44 x 119 mm (6.9 x 1.7 x 4.7 인치)이며, MX840A는 모든 테스트 벤치에서 완벽하게 적합합니다. 그것이 오로지 제한된 공간에서 사용이 가능할지라도 가능합니다.
추가적으로 동일화된 모듈로 당신의 측정 시스템을 업그레이드 시키십시오. 측정 포인트 가까운 곳에 각각 모듈을 설치하십시오. 배포된 시스템을 사용함으로써 귀하는 케이블 경비를 줄이실 수 있으며 동시에 조기에 디지털화를 통해서 측정의 질을 높이실 수 있습니다.
QuantumX는 테스트와 측정 분야에 전형적인 업무에 맞는 도구이며, 자동차, 항공, 철도, 선박, 에너지 생산, 기계공학 그리고 자동화와 같은 분야의 산업에 이미 설치되어 있습니다.
Powerful software
다른 모든 QuantumX 모듈과 같이 MX 840A는 포괄적인 소프트웨어 패키지로부터 이익을 얻으실 수 있습니다.
- 무료의 "QuantumX Assistant"는 사용하기 편리합니다.
- catmanAP measurement software는 대수학적 계산에서부터 전 업무 범위의 자동화까지 풍부한 그래픽 시각화 옵션을 제공하는 HBM의 전문적인 소프트웨어 패키지입니다. 사용자 인터페이스의 구성이 가능하며 다양한 Export 옵션을 제공합니다.
- GlyphXE analysis software는 그래픽 모델링과 당신의 데이터에 대한 전문적인 분석을 제공합니다. 이는 포괄적인 도서관 정보로부터 제공된 것입니다.
- "QuantumX VI library"는 LabVIEW®사용자들에게 그들의 데이터 획득과 연속적인 테스트 데이터를 시각적으로 제공합니다. 사례의 예는 첫번째 단계를 제공하기 위해 제공됩니다.
- 예를 들어, "NET과 COM을 위한 QunatumX API"는 최신 마이크로 소프트의 시각적인 유저 인터페이스의 개체 지향 프로그램을 허용합니다. 예를 들어 텍스트 기반 프로그래밍 언어인 C#는 간단하거나 복잡한 업무를 효율적으로 마칠 수 있도록 지원합니다.
신뢰성에 더한 이점: 표준화된 교정을 포함하고 있습니다!
Calibrating your amplifier는 정확하고 테스트 결과를 기술할 수 있는 가장 좋은 보증인입니다. QuantumX로 처음 작업부터 표준 교정 작업의 신뢰성을 제공받으실 수 있습니다. 모든 QuantumX 도구는 전자적으로 표준 교정 보증서를 포함하고 있습니다. 이는 측정 기구의 교정 실로부터 보증됩니다.
단일 스트레인 게이지 측정을 위한 쿼터 브리지 어댑터
QuantumX 유니버셜 데이터 획득 시스템은 단일 스트레인 게이지 측정을 위한 어댑터 SCM-SG120/350을 제공합니다.
어댑터는 풀 브릿지를 형성하여 3개의 수동적 저항과 함께 쿼터 브릿지를 형성합니다. 사용할 수 있는 두 개의 어댑터 버전은 120 또는 350 옴 저항에 균형을 이루며 D-Sub-HD소켓에 고정됩니다.
설치 및 파라미터 설정은 아주 쉽습니다. 어댑터 안에 세 개의 전선에 납땜을 하고 이를 측정 앰프에 연결합니다. 브릿지와 게이지 팩터 물리적 단위 및 교정 데이터와 같은 필요 변수들이 소프트웨어 (TEDS) 를 통해 어댑터에 직접 저장됩니다.
SCM-SG120/350
- 단일 스트레인 게이지의 측정
- 2 버전: 120 또는 350 옴 스트레인게이지
- MX840, MX840A, MX440A, MX410에 연결
Your benefits
- 기존기능에 간편한 업그레이드
- 신속한 파라미터 (TEDS)
- 션트교정 (기준신호
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| QuantumX MX840A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| KO |
적용사례 보고서
Green energy production: Increasing the future service life of fermentation plants
In order to improve the service life of its biogas plants, Swiss company AXPO Kompogas AG has decided to use a measurement technology solution from HBM. But how can sensors be securely and permanently installed in the wet and...
Efficient processes thanks to standardized measurement technology
Leading global machine manufacturer ARBURG relies on data acquisition using QuantumX by HBM for both testing tasks in production and services.
교통 흐름상의 반응 시간: HBM 기술을 활용하는 혁신적 테스트 방법
교통 흐름에 있어 반응 시간은 종종 1/1000 초 단위의 문제로 귀결됩니다. 위험한 상황에서 차량 휠을 어떻게 반응하게 할까요? 얼마나 빨리 브레이크를 밟게 될까요? 연구실에서 재현하기에는 매우 어려운 상황들입니다. HBM 계측 기술의 도움을 받아, 스위스 엔지니어 Mauro Balestra는 실제 교통 흐름 조건 하에 테스트 차량에 위험한 상황들을 재현하는 방법을 개발하였습니다.
Kee Safety는 제품 개발에 QuantumX를 사용한다.
Kee Safety uses HBM’s Quantum MX840A, U9B force transducers and catman®Easy software for the research and development of its horizontal life line, KeeLine, in both dynamic drop tests and static tests on full-scale built-up roofs...
Load monitoring in the Olympiahalle arena in Munich
Concerts nowadays, particularly when they involve pop music, are becoming more and more extravagant. Accordingly, the equipment used by the artists for light and sound is large and heavy. As there is a limit to the maximum load...
소프트웨어 / 펌웨어 다운로드 하기
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
주요특징
- 8채널의 유니버셜 앰프로 각각 조절 가능한 Inputs.
- 정확성 등급: 0.01까지
- 다음은 각각의 채널에 적용 가능합니다:
- 동시에 병력 측정을 위한 24비트 A/D 컨버션
- 샘플링률:19.2 kHz/채널까지, 설정 가능
- 필터: 베셀, 0.01 Hz 부터 3.2 kHz (- 1 dB)까지의 Butterworth
- 전기적으로 절연 가능한 inputs
- 액티브 트랜듀서를 위한 공급: 5 ... 24 V DC (0.7 와트)
- 트랜듀서에 허용되는 케이블 길이: 100 m
- 연결 트랜듀서: D-SUB-15HD 플러그
- PC연결: 이더넷 TCP/IP, Firewire 또는 EtherCAT (CX27를 통해)
- 공급전압: 10 ... 30 V DC
- 크기: 44 x 174 x 119 mm (6.9 x 1.7 x 4.7 인치)
- 정격 온도 범위: -20°C ... +60°C