QuantumX MX878 transmitter는 측정값을 아날로그 시그널로 변환합니다
운송이든 전력생산이든 기계공학 또는 연구개발분야에서 데이터는 테스트와 측정 어플리케이션 등 다양한 채널을 통해서 얻어집니다. 아울러, 물리량은 측정이 되어야 하며 값은 산출되어야만 합니다. 이점이 MX878 transmitter를 사용한 QuantumX앰프 시스템의 이용을 가능하게 합니다. MX878은 8개의 아날로그 Output을 특징으로 하며 실시간으로 값을 얻을 수 있습니다.
측정량을 취득하여
... 디지털 방식으로 MX878에 전송
... 추가 분석과 각각 값의 대조
... 그리고 ±10 V 범위의 표준화된 아날로그 시그널로 산출됩니다.
MX878 transmitter: 시그널 분석을 위한 스마트한 모듈
QuantumX MX878 transmitter는 규모가 큰 측정 시그널을 표준화된 측정 단위로 모니터링화 해주고 고정적이지 않은 데이터와 효율적인 데이터 분석을 하기 위해 다른 시스템으로 전달해 줍니다. 추가적으로, 시그널은 다른 대수적 연산을 사용하여 대조할 수 있습니다. 모듈은 또한 최고값 분석 기능의 특징을 가지고 있습니다.
기술적 필요사항
MX878 transmitter는 무료의 QuantumX 보조 소프트웨어를 사용하여 쉽게 바로 환경설정을 가능하게 합니다. 그러나, MX840A universal amplifier 앰프와 같이 적어도 하나의 앰프와는 연결이 필요합니다. Ethernet 또는 FireWire 포트는 커뮤니케이션 인터페이스로 사용이 가능합니다. 시스템은 앰프와 transmitter를 포함하여 무료로 컴퓨터 환경설정을 가능하게 합니다. 이는 PC가 없거나 시험대가 연결되어 있지 않는 곳에서도 독립적으로 작동됩니다.
세계적인 어플리케이션
QuantumX 시스템의 다른 모든 이점은 MX878 적용이 가능합니다.
- 모든 측정 시그널과 산출된 시그널의 분석과 시각화를 위한 강력한 소프트웨어 패키지
- 팩트한 크기
- 실시간으로 전달
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| QuantumX MX878 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| KO |
소프트웨어 / 펌웨어 다운로드 하기
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.