Genesis HighSpeed로 테스트 성능을 높여 보세요!

Genesis HighSpeed 시리즈는 최대치 샘플 레이트 제공 및 미드 채널에서 하이 채널까지 계산이 가능하며, 플랫폼 모듈을 기반으로 어플리케이션에 맞추어 단일 채널에서 수 천 채널까지 설정이 가능합니다.

일반 센서의 물리적 신호 조절기 또는 메가 볼트 범위에서의 오프-그라운드 신호 수집을 위한 절연 기능, 채널 당 100 kS/s에서 20 MS/s의 샘플링 비율을 제공합니다.

시스템들은 사용이 간편하며 공유 Perception 소프트웨어의 사용자 인터페이스는 특별합니다. 그리고, 특허받은 StatStream기가바이트 크기의 측정 데이터를 즉각적으로 처리 가능한 기술을 제공합니다.

  제품   설명
GEN3i Portable, standalone mainframe with 3 slots for any GEN input cards<br>PC integrated
Portable, standalone mainframe with 3 slots for any GEN input cards
PC integrated
GEN7i Standalone mainframe with 7 slots for any GEN input cards<br>PC integrated
Standalone mainframe with 7 slots for any GEN input cards
PC integrated
GEN3t 19’’ Rack mountable mainframe with 3 slots for any GEN input cards<br>Requires external PC
19’’ Rack mountable mainframe with 3 slots for any GEN input cards
Requires external PC
GEN7tA Desktop mainframe with 7 slots for any GEN input cards
Desktop mainframe with 7 slots for any GEN input cards
GEN16t High speed and high channel count DAQ and transient recording for high end requirements.
High speed and high channel count DAQ and transient recording for high end requirements.
GEN Input Cards Overview of all Genesis HighSpeed Input Cards
Overview of all Genesis HighSpeed Input Cards
추가 제품 설명
Perception 고속 데이터 수집을 위한 일류 소프트웨어
고속 데이터 수집을 위한 일류 소프트웨어
전력, 절연 제품 Products for isolated measurements and test sequencing in HV / MV / LV labs and all other applications requiring isolated measurements.
Products for isolated measurements and test sequencing in HV / MV / LV labs and all other applications requiring isolated measurements.

HBM Genesis HighSpeed 제품들은 이전에 Nicolet이라는 이름으로 판매가 되었습니다. Nicolet은 현재 Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation의 소유가 되었습니다.

바로 견적 문의하기!

견적 요청하기 : Genesis HighSpeed

상기 제품에 대한 견적을 원하시면 하단의 정보를 기입해 주세요.