GEN5i - 휴대가 가능한 고속 DAQ와 트랜지언트 레코딩
GEN5i는 완벽하고, 휴대가 가능합니다. 복잡한 계측 업무에 사용되는 모든 장비들과의 결합이 성과 수준에 맞추어 셋업 됩니다.
|
|
|
Integrated High-End-PC | 54 MBit WirelessLAN | 11 USB-Ports |
|
|
|
Built-in DVD-RW | Optional, removable hard disk | Dual monitor support |
복잡한 측정 업무를 위해 40채널 이상 동시에 사용 가능합니다. 듀얼코어2 프로세서 기반의 통합 PC와 Perception 소프트웨어로 계측 장소에서 바로 측정을 하고 결과를 분석 할 수 있습니다.
제품 설명
GEN5i, 통합 계측 체인을 대표합니다:
- 입력 앰프에서 부터
- 다양한 필터
- 계측 절차와 샘플링 레이트 세팅 및 트리거 선택
- 데이터의 전처리, 평가 및 저장
GEN5i 제품 정보 보기
GEN5i 카탈로그 다운로드 하기
트랜지언트 레코더로써의 GEN5i
GEN5i는 초고속 신호의 수집과 평가를 위해 제작 되었습니다. 0.1% 정밀도의 앰프는 100MS/s이상의 계측 비율로, 불꽃이 튀는 재료 시험 또는 고압의 환경에서 발생하는 고속 신호를 검색하여 포착할 수 있습니다.
포괄적인 테스트는 8,000 MSamples 이상의 대용량 메모리를 통해 쉽고 빠르게 기록 할 수 있습니다.
Data recording in Jumbo format
몇몇 계측 업무들은 포괄적인 데이터 시리즈가 발생합니다. 돌발적으로 발생하는 현상들이 종종 장기투자 시 발생합니다. 고속 데이터 저장 비율 및 고용량 메모리는 장기 계측 시 측정값의 수집 및 저장을 위해 필수적인 요소입니다. 28MS/s 데이터 전송 비율과 1200GB의 HD 메모리 용량이 GEN5i를 더욱 강력한 데이터 레코더로 만들어 줍니다.
Unpack - connect - go
GEN5i는 고객님의 업무를 쉽고 빠르게 만들어 주는 고성능 장비 입니다.
시스템 적응 시간도 매우 짧습니다. 고성능 시스템인 VXI와 비교해 볼 때, GEN5i는 빠른 시작을 위한 완벽한 소프트웨어를 내장하고 있으며, 별도의 프로그래밍 없이도 측정점을 설정 할 수 있습니다. 새로운 업무를 효과적으로 빠르게 시작한다는 것은 시간, 에너지, 비용을 감소시킨다는 의미입니다: 빠르면서도 장기적인 성공을 위해 꼭 필요한 장비입니다.
GEN5i: 비용 효율의 극대화
GEN5i 단 하나의 장비로 다양하고 광범위한 업무를 수행할 수 있습니다: VME나 VMX기반의 복잡하고 특별한 솔루션 없이: "완벽하고 휴대가 가능한" - GEN5i - 하나로 모든 업무를 해결하세요.
총소요비용(TCO)은 보급, 설치, 제어, 유지까지의 모든 비용을 포함하고 있습니다. TCO를 고려해 보았을 때, GEN5i는 모든 부분에서 월등히 앞섭니다.
Equipped for the future
GEN5i는 미래 업무를 위한 모든 옵션이 포함되어 있습니다. 하나의 PCIe16x과 두 개의 PCI 슬롯으로 기능 확장이 가능합니다. 어떠한 입력 모듈의 조함이라도 사용이 가능하며, 동시 측정 요량 및 트리거링이 그대로 남아있습니다.
데이터 비율, 채널 할당, 필터 컨셉 및 입력 모듈의 선택은 한계에 부딪힌 다양한 외부 계측 업무의 분석을 가능하게 합니다. 스탠더드 PC 본체기판도 언제 어느 때나 최신 사양으로 업그레이드 가능합니다.
See all modules at a glance
데이터 보안: 중요한 데이터의 저장을 위한 다양한 기능들
중요한 데이터를 위해 고객님만의 백업 플랜을 만들어 보세요. 교체 가능한 디스크, 디브이디의 데이터 저장이나 기가비트 이더넷, 유에스비, 또는 랜을 통한 외부 저장 기능을 통해 고객님만의 특별한 백업을 할 수 있습니다. 외부 하드디스크 또는 RAID 저장 또한 옵션들 중 하나입니다.
시험용 간단한 테스트의 고속 데이터 저장과 같이 GEN5i는 많은 장점들이 있습니다. 안전하고 간편하게 정확한 데이터 수집을 위하여 다양한 특징들과 함께 최신의 기술이 집약되어 있습니다: GEN5i는 투자 이익을 극대화 시켜줍니다.
The best follow-up product for your Odyssey
GEN5i는 Odyssey를 위한 이상적인 장비입니다. Odyssey에서 GEN5i까지 막대한 성과를 거둘 수 있습니다. 속도를 10이상 빠르게 수집력을 25%이상 증대시켰으며, 데이터 메모리 용량을 40배 이상, 일시적인 메모리 용량을 200배 이상 향상시켰습니다.
GEN5i vs Odyssey 의 비교 사양 다운로드 하기
GEN5i 한 눈에 보기
- Odyssey의 후속
- VME 와 VXE 시스템을 대체
- 휴대용 테스트 실험실, 측정 전자기기의 구성, PC와 SW
타입 별 어플리케이션:
- 데이터 기록 장치
- 순간 기록 장치
타입 별 어플리케이션 분야:
- 파이로테크닉스
- 에너지와 고압기술
- 파괴적인 물질 테스트
- 항공 우주 산업
측정 장치:
- 입력모듈을 위한 5슬롯
- 40개 아날로그 입력 채널
- 입력모듈에 따라 200kS/s 에서 100MS/s의 샘플링 률
입력 모듈:
- 4 채널 신호 조정
- 8 채널 전압 입력 모듈
- 4 채널 100MS/s 고속 디지타이저
- 64 채널 이진 또는 카운터 입력
- 모듈당 2 GB 램
- 파일 크기 제한 없이 직접 데이터 전송
- 56MB/s까지의 통합율, StarStream 기술 (기술출원중) 10초 안에 100GB 데이터 출력
추가 기능:
- IRIG와 GPS 타이밍 인터페이스
- 외장 하드 디스크나 RAID 리무버블 하드 디스크를 위한 SCSI 인터페이스
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| GEN5i | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Data Sheet GEN5i | |||||||||
| Comparison GEN5i vs Odyssey | |||||||||
| Data Sheet Basic 200k Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 200k XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Fast Differential Digitizers | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker CT | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker HV ISO | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 6600 | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 7600 Subsystem | |||||||||
| Operating Manual 6600 Isolated Digitizer | |||||||||
| Operating Manual 7600 Isolated Digitizer | |||||||||
| CE-Certificate 273 | |||||||||
| KO |
적용사례 보고서
Underwater blasting project meets stringent safety limits with HBM’s Genesis equipment
Two US contractors have used HBM's Genesis high-speed data acquisition equipment to successfully monitor the underwater blasting of a one-mile long, environmentally-sensitive section of the Columbia River near St Helens in...
중국은 원자력 발전소를 위한 한층 강화된 디젤 엔진 모니터링 시스템을 개발했다.
중국 엔지니어는 대기 중인 디젤이 강화된 원자력 안전 규정을 충족한다는 것을 보장하기 위해 HBM의 GEN2i 데이터 수집 장비를 기반으로 엔진 모니터링 시스템을 개발했다.
Advanced lightning warning system protects spacecraft launches at Kennedy Space Center
Using HBM transient recorders and digitizers, HBM has designed a lightning monitoring system for Kennedy Space Center in Florida. The system enhances the safety of operations such as the launching of rockets by ensuring that the...
Changing Perception makes paper redundant
HBM의 최신 고속 데이터 수집 장비인 Genesis HighSpeed는 문서 차트 기록기를 선호하는 요구를 극복했습니다.
Statistical Calculator Table
Testing large equipment and structures in an earthquake simulator. Vibration and stress data is recorded and some automatic calculation of statistical parameters needs to be performed on all channels.
소프트웨어 / 펌웨어 다운로드 하기
바로 견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.