GEN7t / GEN16t - 고속 / 다채널 DAQ 와 고성능 트랜지언트 레코딩
복잡한 시스템은 장비에 대해 상세히 알고 있다면 제어가 가능합니다.
GEN7t / GEN16t를 통해, 사용중인 시스템의 완벽한 제어가 가능합니다. GEN7t / GEN16t라면, 1,080 이상의 채널을 고객님의 업무에 맞추어 설정할 수 있습니다. 프로젝트 변경 사항에 정확하게 맞추어 시스템을 채널에서부터 향상 시킬 수 있습니다. 빠르고, 믿을 수 있으며, 유연하면서도 언제나 완벽한 정확도를 직접 경험해 보시기 바랍니다.
8개 이상의 GEN "slaves"를 GEN7t/16t master에 연결할 수 있으며, 9개의 장치들은 4개에서 120개의 채널을 포함할 수 있습니다.
제품 설명
High-speed laboratory
GEN7t / GEN16t은 100MS/s 이상의 샘플링 비율로 인터페이스의 최대량을 포착하고 기록합니다. 필요에따라 모든 채널에서!
Dual Rate recording은 장기 시험을 위한 완벽한 기능입니다. GEN7t / GEN16t는 트랜지언트와 데이터 레코더의 완벽한 조합입니다.
World champion level in all disciplines - GEN7t / GEN16t plays in the top league
- 샘플링 비율: 200KS/s에서 100MS/s까지
- 채널: 하나에서 1,080개까지
- 데이터 전송: Gigabit Ethernet
- 저장:내부 채널 RAM, SCSI RAID, 기가비트 이더넷을 통한 외부 HD, 서버 또는 PC
- 물리적 입력 앰프: 모든 광역폭
Gigabytes in seconds: Precisely recorded with 100MS/s – saved in seconds
GEN7t / GEN16t은 막대한 양의 데이터를 단 몇 초 만에 기록합니다. 고객님의 PC 하드드라이버에 바로 저장하여 기가비트 이더넷을 통해 네트워크 서버나 디스크로 삭제가 가능합니다. Professional storage modes는 "디스크로의 흐름"이나 지속적인 순환 레코딩으로 프로세스를 돕습니다. 손실없이 SCSI RAID를 추가적으로 연결할 수 있습니다.
Transmission rates:
- 내부 채널 RAM에 100MS/s 이상
- RAID나 PC에 25MS/s 이상
- HD로 10MS/s 이상.
실제 시험 마지막까지 데이터를 관찰하거나 세부사항들을 확대하여 볼 수 있습니다. 소프트웨어는 다양한 디스플레이 기능들을 지원합니다.
Input amplifier for each sensor - selectable via software
복잡한 시스템들은 모든 타입의 신호를 포함하고 있습니다. 센서 타입과 입력회로는 잘 맞아야 합니다. 적합한 소프트웨어를 선택하면, 브릿지나 연결 방식등과 상관없이, GEN7t / GEN16t는 물리적 신호 앰프의 전체 스펙트럼을 제공합니다.
Immune against electromagnetic interferences
추가적으로, 갈바니 전류와 절연 된 입력 앰프도 사용 가능합니다. 고전압 섹터 또는 대형장비의 부근에서 발생하는 인터페이스 신호로부터 측정값을 보호합니다.
For precise transient recording:
- Basic single ended / differential isolated
200kS/s or 1MS/s at 16Bit resolution
For strain gages
- Fully insulated bridge amplifiers:
Full bridges, half bridges, quarter bridges DC sensor
Shunt calibration
200kS/s and 1MS/s
For ICP® 압전센서, resistance-based current 측정 또는 galvanically isolated 측정을 위한
- 범용 200KS/s 또는 1MS/s
속도를 측정할 때, 고속 피크를 위한
- 고속
14비트 resolution에서 25MS/s 또는 100MS/s
예를 들어, 포지션 인코더로부터 이진 또는 주파수 신호를 위한
- 디지털 입력
1MS/s
이벤트 카운터/외부 클럭 시그널 타이머
타워 모델로써, GEN7t는 다른 GEN7t / GEN16t 시스템에 연결을 위해 측정 카드와 마스터/슬레이브 카드를 위한 7개의 프리슬롯을 포함하고 있습니다. GEN16t 은 16개의 측정 카드나 15개의 측정 카드에 1개의 마스터/슬레이브 카드를 연결 할 수 있습니다.
See all modules at a glance
High-speed 19" laboratory for installation monitoring
GEN16t은 19" 컨트롤 캐비닛에 맞습니다. 측정 기술과 peak은 GEN16t의 핵심 능력입니다. 고성능 VXI와 VME 시스템과 비교하여, GEN7t / GEN16t은 즉시 시작이 가능한 완벽한 소프트웨어가 내장되어 있습니다. 측정점의 설정은 소프트웨어의 프로그래밍 없이 가능하며, 중앙 컴퓨터와의 통신은 기가비트 이더넷을 통해 가능합니다(Cat 5e UTP).
Measurement intelligence at the event location - limitless without ground loops
Distributed measurement intelligence는 공간적으로는 분리되었으나 동시에 측정하는 것을 의미합니다. GEN7t / GEN16t에 연결 된 모든 채널들이 서로 동기되어, optical synchronization concept을 통해 이상선회 없이 수 백 미터 이상 떨어진 곳의 GEN7t/GEN16t와 함께 측정을 가능하게 합니다.
Up to 300 m / 984 ft는 마스터와 슬레이브 장치 사이에 놓을 수 있습니다. 추가적인 GPS 모듈은 동시에 다른 지역에서의 제어가 가능함을 의미합니다.
Equipped for the future
마스터/슬레이브의 간편한 업그레이드 기능으로 이익을 얻으세요. GEN7t / GEN16t는 1,080 채널까지 제한없이 고객님의 업무를 위해 확장이 가능합니다. High complexity하지만, 구성 및 설정은 간단합니다.
Your requirements keep growing - and GEN7t / GEN16t grows with them
제한이 거의 없는: 고객님의 업무는 어떻게 장비를 설정하는지에 따라 결정됩니다. 단순히 카드를 꽂아서 설정하고 연결하면 됩니다. 저희의 소프트웨어가 고객님의 업무를 지원합니다.
Total Cost of Ownership (TCO) 는 설치, 제어, 유지까지의 모든 비용을 포함합니다. 저희의 다용도 장비를 통해 비용을 절감하시기 바랍니다.
Versatile in use:
- 고정밀 트랜지언트 레코더와 장기 모니터링을 위한 데이터 동시 저장
- 시험 장비
- 추가 비용 없는 컨트롤 캐비넷 내 설치
Product Literature
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| GEN7t / GEN16t | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet Basic 200k Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 200k XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Fast Differential Digitizers | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker CT | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker HV ISO | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 6600 | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 7600 Subsystem | |||||||||
| Operating Manual 6600 Isolated Digitizer | |||||||||
| Operating Manual 7600 Isolated Digitizer | |||||||||
| CE-Certificate 273 | |||||||||
| Data Sheet Mainframes and Options | |||||||||
| Operating Manual Data Acquisition System | |||||||||
| Data Sheet Master-Slave Operation | |||||||||
| Data Sheet Fiber Optic Ethernet Option | |||||||||
| KO |
Software and Firmware Downloads
Request a Quote for GEN7t / GEN16t
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.