Perception 6.20의 새로워진 점
Perception 6.20는 다음과 같은 새로운 기능을 제공한다.
- GEN DAQ용 컨트롤러 모듈 IM2와 새로운 인터페이스
- 디스플레이 셋업
- 타임 도메인 디스플레이에 Y틱 당 주석
Genesis HighSpeed 데이터 수집 시스템을 위한 새로운 IM2 컨트롤러 및 인터페이스 모듈
모든 Genesis HighSpeed 데이터 수집 시스템(GEN2i, GEN5i, GEN7t, GEN16t)에 있는 기존의 IM1 모듈이 새로운 IM2 인터페이스와 컨트롤러 모듈로 바뀌었다.
모든 Genesis HighSpeed 데이터 수집 장치에는 항상 인터페이스/컨트롤러 모듈이 장착되어 있다. 새로운 Perception Version 6.20는 이 새 IM2 모듈을 지원한다.
기존 Genesis HighSpeed 데이터 수집 장치를 사용하는 고객은 “IM2 Upgrade Kit”를 사용하여 IM1 인터페이스/컨트롤러 장치를 교체할 수 있다.
IM2 모듈의 장점은 다음과 같다.
- 해당 PC에 대해 메인 프레임 당 스트리밍 레이트가 100MB/s이다. 이제 “Fast streaming(빠른 스트리밍)” 옵션이 항상 탑재되어 있다. GEN2i 및 GEN5i에서는 스트리밍 레이트가 50MB/s이다.
- 온보드 SATA Solid State Disk (SSD)는 옵션으로 설치할 수 있다. SSD가 XMC/PMC 슬롯을 차지하지 않기 때문에 IRIG/GPS-카드 옵션과 함께 온보드 저장 용량을 최대화할 수 있다.
- IM2는 Genesis HighSpeed 메인프레임과 제어 PC 사이가 원거리인 경우 옵션으로 광학 이더넷 인터페이스(850 또는 1310nm)를 제공한다. 또한 이 옵션은 GEN DAQ 시스템과 제어 PC를 절연함으로써 가능성이 있는 그룹 루프를 제거한다.
- GEN2i와의 동시 레코딩을 위해 IM2에는 필요한 마스터/슬레이브 커넥터가 있다. 이 기능을 통해 두 개의 GEN2i 시스템을 동기화할 수 있다.