• Video on Mobile Data Acquisition

    View our new video below highlighting the convenience of mobile and accessible data acquisition. Watch now!

  • HBM SoMat eDAQ

    The rugged, mobile SoMat eDAQ is a sealed stand-alone data acquisition system for testing in harsh environments. See all modules...

견고한 독립형 데이터 수집 시스템

Read the SoMat brochure online
브로슈어를 온라인으로 읽어보세요
PDF로 다운로드 받으세요

SoMat eDAQ 및 SoMat eDAQlite 시스템은 비교할 수 없는 조합 기능을 제공합니다 :

  • 첨단 신호 컨디셔닝
  • 물리적 데이터, 차량과 GPS의 상관 관계
  • 실시간 데이터 처리, 트리거링 및 복잡한 계산
  • 견고한 독립형 데이터 수집 시스템
  • 모바일 응용 프로그램 설계
  • 극한 환경에서의 작업을 위한 밀봉
  • HBM의 제품은 극한 환경에서의 작업에서도 견딜 수 있도록 탑재된 보드는 데이터 처리의 넓은 범위에서 수행 할 수 있습니다. 이는 실시간 데이터 처리  SoMat DataModes™ 기술을 사용하여 수행됩니다.

모바일 데이터 수집장치에 관한 비디오

 

모바일 및 액세스 할 수 있는 데이터 수집의 편리함을 강조한 아래의 새로운 비디오 를 볼 수 있습니다.

SoMat 시스템으로, 언제 어디서나 테스트 가능 :

SoMat eDAQ

SoMat eDAQ는 테스트 실험실, 필드 테스트 및 극한 환경에서 무인 모니터링을 위해 설계되어 완벽하게 특화된 독립형 데이터 수집 장치입니다. SoMat eDAQ의 높은 채널 카운트에 이상적입니다.

SoMat eDAQ 대해 더 알아보기 

SoMat eDAQlite

SoMat eDAQlite는 극한 환경에서의 필드 테스트 및 무인 모니터링을 위해 설계된 독립 실행형 컴팩트 데이터 수집 장치입니다.

 SoMat eDAQlite 대해 더 알아보기

HBM SomatCR

SomatCR

SomatCR는 새로운 견고하며, 모바일, CAN 기반의 온도 데이터 수집 모듈 장치입니다.

SomatCR에 대해 더 알아보기

견적서를 받아보세요!

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.

1 2-9 10+

Sims 전문 엔지니어를 가진 가장 새로운 응용 프로그램 보고서

철도 안전을 보장하는 신뢰할 수 있는 데이터 수집 장치  

 "eDAQ는 지속적으로 극한 조건에서 Sims 전문 엔지니어에 대한 신뢰성 테스트 데이터 (SPE)를 제공하고 있습니다. 이는 SPE에 대한 가치 있는 투자임을 입증하였습니다. "

Cody Kasten, 프로젝트 엔지니어

Sims 전문 엔지니어 (SPE)

HBM 고객 매거진

지금 다운로드 하세요!   극한 환경에서 제품 테스트 어플리케이션에 대한 Somat의 eDAQ의 특징을 살펴 보시기 바랍니다.

Somat eDAQ 및 eDAQlite위한 새로운 GPS 정밀 수신기

EGPS-200 고정밀 GPS 수신기는 브레이크 테스트 및 가속 뿐만 아니라 일반 차량의 동역학 등 전문 차량 테스트 어플리케이션에서 비 접촉 속도 측정을 위해 설계되었습니다. 그것은 Somat eDAQ 또는 eDAQlite 차량 네트워크 통신 계층 (ECOM 또는 ELCOM)과 인터페이스로 최적화 되어 설계되었습니다.

 전체 제품 상세보기

Compatibility with third party software

HBM DAQ systems can be integrated with 3rd party software or customized applications.

Click here to read more