SoMat DataModes™ - 지능형 데이터 저장
대부분의 데이터 자동 기로 장치들도 시간적 연속 데이터를 수집할 수 있지만, SoMat eDAQ는 이보다 더 많은 것을 할 수 있습니다. 이는 광범위한 온-보드 데이터를 처리하는 기능이 있는 독립형 데이터 수집 시스템 입니다. 이 실시간 데이터 처리는 SoMat DataModes™기술을 사용하여 얻을 수 있습니다.
25 년간의 이동형 데이터 수집 전문가와 함게 개발하여, 귀사가 분석을 위해 여러 측정 포인트의 데이터를 저장하고, 포맷을 쉽게 관리할 수 있도록 DataModes™가 도와 드립니다.
DataModes™는 비용을 절감하고, 데이터에 대한 신속한 분석, 무선으로 별다른 노력 없이 전송하기, 그리고 장기간 시험을 관리하도록 도와드립니다. 다양한 트리거 옵션은 귀사가 원하는 포맷의 데이터를 수집할 수 있게 해 드리며, 이를 원할 때에도, 즉시 제공하여 드립니다.
입력
- 물리적 특성: 아날로그, 스트레인게이지, 열전쌍(Thermocouple)
- 계산: 수학적 표현
- 차량버스(Vehicle bus): CAN, J1850 VPW, ISO 9141, J1708
- GPS: 위치, 속도, 시간
- 시간: 시스템 시간
트리거 모드
- 트리거: 첫 트리거 조건이 참이면 데이터 기록을 시작함
- 게이트: 트리거 조건이 참일 때에만 데이터를 기록함
- 원 쇼트(One shot): 트리거가 거짓에서 참으로 갈 때, 하나의 데이터 포인트만 기록함
- 항상 켜져 있음: 시험의 시작에서 멈춤까지 모든 데이터를 기록함
'SoMat' 데이터 모드

- 시간 이력: 모든 데이터 값에 대한 순차적 저장
- 시간 버스트(Burst)이력: 전/후 트리거 시간에 기반한 순차적 단일 트렌지언트 기록
- 순차적 최고 - 최하: 중요하지 않은 데이터를 제거하고, 신호 반전 포인트의 순차적 저장
- 최고 - 최하 매트릭스: 연속적인 최고- 최하 이행에 대한 부하 이력의 막대 그래프로 분류하기
- 빗물 흐름(Rainflow) 막대그래프: 피로 손상에 대한 부하 이력을 막대 그래프로 분류하기
- 레벨에 따른 시간(일차원): 시간에 대해 단일 채널의 개별 값을 막대 그래프로 기록하기
- 레벨에 따른 시간(다차원): 최대 7개의 입력까지, 통계 연관성을 막대 그래프로 기록하기
- 이벤트 슬라이스(Event slice): 마스터 채널 트리거에 기반을 둔 모든 채널의 순차적 저장
SoMat 차량 버스 모듈
SoMat 차량 버스 모듈은 차량 네트워크 매개 변수를 조정하여, SoMat eDAQ 및 SoMat eDAQ 시스템으로 동기화 하여 측정합니다. 지원되는 매개 변수는 다음과 같습니다.
- CAN (J1939)
- SWC (단일와이어 CAN)
- J1708 (J1587)
- J1850-VPW
- ISO-9141(kWP-2000)
- MIL-STD-1553
이는 차량 버스 채널과 물리적 데이터(아날로그, 열전쌍, 주파수 포함), 및 GPS 사이의 직접적 상관관계를 제공합니다. 최대 254개의 채널이 모듈별로 기록될 수 있습니다.
GPS를 통한 무선 동기화
SoMat eDAQ 및 SoMat eDAQlite 시스템은 GPS 수신기와 통합할 수 있습니다. SoMat eDAQ의 독특한 특징은 GPS 타이밍 신호를 이용하여 동기화하는 기능에 있습니다. 귀사는 SoMat eDAQ의 구성을 조정하여, GPS 시간과 동기화 하여, 마스터 샘플 레이트 클락을 만들 수 있습니다.
이 작동 모드는 여러 개의 SoMat eDAQ가 무선으로 동기화 되는 것을 가능하게 합니다. 예를 들어, 움직이는 트럭에 실려 있는 한 대의 SoMat eDAQlite는 고정된 다리에 있는 SoMat eDAQ와 동기화 되어, 데이터를 수집할 수 있으며, 도는 고속 기차에 실린 것은 선로 - 장착 시스템과 함께 동기화 되어 측정을 할 수도 있습니다.