SoMat eDAQ

SoMat eDAQ은 러그드, 모바일 데이터 수집을 위한 표준을 만들었다.

데이터 수집은 제품 개발 프로세스의 필수적인 부분이다. 프로토타입 차량과 구성품이 테스트 코스에서 어떻게 동작하는지를 이해하면 전체 수명 기간 동안 제품의 성능을 보장하는데 도움이 될 것이다. 실제 고객의 사용과 운영 데이터를 측정하면 설계자에게 피드백을 제공할 수는 있겠지만 데이터를 수집하는 것이 간단하지는 않다. 테스트 트랙이나 최종 사용자의 조건이 매우 까다로울 수 있기 때문이다. 데이터 수집 장비 및 센서는 진동, 충격, 먼지, 액체, 온도 변화 등에 노출되어 있다. 일반적으로 데이터를 얻을 수 있는 기회는 단 한 번 뿐이다. 이와 같은 이유로 SoMat eDAQ가 개발된 것이다. 이 제품은 거친 작업 환경도 견딜 수 있을 정도로 튼튼하게 제작되었다.


특히 SoMat eDAQ는 밀폐된 독립형 시스템으로, 입력 전원은 10-60 VDC, 20G 정격의 인클로저와 함께 이동할 수 있도록 설계되었다. 단일 시스템에서 수백 개의 동시 채널을 사용할 수 있으며, 아날로그, 디지털 I/O, 차량 버스(vehicle bus), GPS 등을 위한 우수한 신호 조정 기능을 갖추고 있다. 이더넷 기반의 시스템과 네트워크로 연결되어 있는 경우에는 유한 채널 카운트도 사용할 수 있다.

제품 사양

물리적인 부분

크기: 9.2”W x 10.875”L x X”H (23cmW x 27.6cmL x XcmH) 중량: X lbs (X kg) 온도: -20° ~ 65° C 커넥터: 다양함 주: X는 시스템 구성에 따른 변수이다.

인클로저

밀폐된 시스템:

진동 테스트: 5 ~ 2000 Hz @ 20 G에서 Swept sine 테스트
모듈형: 레이어는 테스트 요건에 맞게 사용자 정의될 수 있음

시스템

입력 전원: 10–60 VDC
퓨즈: 10A, 자동 미니-블레이드
내부 백업 배터리

샘플링 레이트: Master Clock 레이트

100 kHz = 0.1Hz to 100 kHz98.3 kHz = 0.1 Hz to 98,304Hz

통신

이더넷: 100 BaseT

시리얼: RS232, 115,200 보드까지

메모리

이더넷: 100 BaseT

내부 플래쉬:

표준형: 256MB

업그레이드: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB

외부 메모리:1GB, 2GB

내부 DRAM:

표준형: 64MB

업그레이드: 256MB

Product Layers

Somat eDAQ Base Processor

For the system that defines rugged, mobile data acquisition, it all starts here. The Somat eDAQ Base Processor is the foundation eDAQ systems are built from.

View full product details

Product No.: ECPU-PLUS

Somat eDAQ Vehicle Network Communications Layer

The Somat eDAQ Vehicle Network Communications Layer offers (3) CAN device interfaces, (1) Vehicle Bus Module (VBM) interface and a GPS communications port.

View full product details

Product No.: ECOM

Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer

The Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer offers 16 simultaneously sampled high-level differential analog inputs through independent connectors.

View full product details

Product No.: EHLS

Somat eDAQ Bridge Layer

The Somat eDAQ Bridge Layer offers 16 simultaneously sampled low level differential analog inputs through independent connectors.

View full product details

Product No.: EBRG

Somat eDAQ Digital Input/Output Layer

The Somat eDAQ Digital Input/Output Layer is an extremely versatile layer that can measure digital inputs/outputs, pulse counters, quadrature decoders, vehicle bus, as well as GPS.

View full product details

Product No.: EDIO

Somat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer

The Somat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer measures temperatures on 32-channels of non-isolated thermocouple signal conditioning.

View full product details

Product No.: ENTB

Somat eDAQ Isolated Thermocouple Layer

The Somat eDAQ Isolated Thermocouple Layer measures temperatures on 8-channels of isolated thermocouple signal conditioning.

View full product details

Product No.: EITB

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

이미 HBM에 등록된 회원이라면 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.

기술 자료

Somat eDAQ

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet - SoMat ECPU-PLUS Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - SoMat ECOM Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - SoMat EHLS Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - SoMat EBRG Please Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - SoMat EDIO Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - SoMat ENTB Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - SoMat EITB Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - SoMat SMSTRB Please Log In

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Safety Instructions Please Log In

사용자 설명서

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Operating Manual HTTP Control Interface Please Log In
Operating Manual SoMat eDAQ with TCE Software Please Log In
Operating Manual SIE and libsie Please Log In

Accessories

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
E-AC/15 – 15-Volt Power Supply Please Log In
Axis Network Camera Devices Please Log In

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Brochure Please Log InPlease Log InPlease Log In

정직한 데이터 시트 : HBM은 정확하게 지킵니다.

시트의 정확성 : 이는 HBM 데이터 시트에 지정된 값의 정확도에 적용됩니다. 이상적인 조건은 종종 이론적으로 주어진 값을 기반으로 달성되지만, HBM의 데이터 시트는 현실적인 표준 가정에 초점이 맞추어져 있습니다. 귀하와 같은 응용 프로그램에서 발생될 가능성이 높기 때문에, 다른 제조사의 제품과 HBM의 데이터 시트를 비교할 때 이것을 고려하시기 바랍니다.

SoMat eDAQ의 어플리케이션 리포트

Rugged data acquisition systems for field tests of off-road vehicles

There are different requirements for measurement technology regarding field tests of off-road vehicles. Read here what you should keep in mind.

Data Acquisition on a 7 Second Dragster

Ray Thompson of Thompson Engineering and Racing used the HBM Somat eDAQ-lite to measure the 7 second dragster.

Optimized ski cross performance - with SoMat and nCode GlyphWorks

French Skiing Federation (FFS) optimizes ski cross performance using the whole HBM measurement chain: SoMat for the data acquisition and nCode GlyphWorks for data analysis.

Reliable Data Acquisition Ensures Rail Car Safety

To help keep costs of on-track railroad tests under control, you need a reliable data acquisition system. For a recent series of tests on a new truck trailer design, SPE of Highland, IN chose SoMat eDAQ from HBM.

A "lifestyle" airplane for take-off and landing on the ground, on water and snow

Making flying a pleasure again: This is the aim of the new, ultra-modern AKOYA light airplane. On-board safety and comfort is ensured through the use of strain gauges from HBM and the ultra-rugged SoMat eDAQlite data acquisition...

Volvo Construction Equipment (CE): Making loaders more fuel-efficient with toughest tests - and SoMat eDAQ data acquisition

Volvo Construction Equipment (CE) uses HBM's SoMat eDAQ test system to help it test loader prototypes under extreme conditions.

SoMat eDAQ used in Australian rail operations tests

Trains in the Australian outback have to meet extremely demanding requirements. The renowned Institute for Rail Technology (IRT) decided to use HBM's particularly rugged SoMat eDAQ data acquisition system when designing a new...

HBM’s eDAQ monitors hull for maximum military success

The latest British military fast landing craft demonstrator has been developed and built by QinetiQ using HBM‘s eDAQ data acquisition system as part of the testing and analysis regime. The Partial Air Cushion Supported CATamaran...

중국 테스트 시험에서 HBM eDAQ솔루션의 우수성

중국 베이징 Jiaotong 대학에서 시행한 초고속 열차의 사용에서의 데이터 획득장치의 성능 시험에서 HBM의 SoMat eDAQ 장치는 극한 조건에서의 작동에 대한 효율성을 증명합니다.

Redefining Rugged: HBM’s SoMat eDAQ Data Acquisition System

Nothing can stop the eDAQ. Elevated shock and vibration levels, even violently spraying hydraulic fluid during testing are no match for this rugged, mobile data acquisition system.

견적요청!

견적 요청하기 : Somat eDAQ

상기 제품에 대한 견적을 원하시면 하단의 정보를 기입해 주세요.


SoMat logo

Key Features

  • 독립형 데이터 수집
  • 지능형 데이터 저장
  • 거친 환경을 위한 밀폐형 시스템
  • 온도 사양: 20°C ~ 65°C (-4°F ~ 150°F)
  • 광범위한 신호 조정:
    • 아날로그
    • 스트레인 게이지
    • 서모커플
    • 디지털 I/O
    • 펄스 카운터
    • GPS
    • 차량 버스
  • 동기 데이터(병렬)
  • 최대 100kHz의 샘플링 레이트
  • 시스템 당 최대 아날로그 채널: 64-96*
  • 여러 시스템의 네트워크:
  • 유한 동기 채널 카운트
  • 다양한 범위의 입력 전원: 10-55 V DC
  • 이더넷 통신
  • 월드-와이드 연결
  • *레이어 구성에 따라 다름