BN100A - 브릿지 교정 유니트
BN100A 브릿지 교정 유니트는 계측 장비와 225Hz의 캐리어 주파수를 가진 기능의 계측 제품들을 교정하는 고도의 정확한 캘리브레이터 입니다.
제품 설명
예를 들어 BN100A는 calibration of the DMP40와 DMP40S2 디지털 정밀 계기 교정 고안되었습니다. BN100A 브릿지 교정 유니트는 센서(풀 브릿지)의 위치에서 교정되는 계측 시스템에 삽입되거나, 계측 계기와 직접적으로 연결됩니다. 그리고 ±100mV/V의 범위의 센서 출력 신호를 스위치로 조절할 수 있는 인덕티브 디바이더 같은 보조기구를 이용해 시뮬레이션 합니다.
센서 신호의 시뮬레이션의 특유의 정밀함은 큰 등급의 인덕티브 디바이더 스테이지의 낮은 에러를 부가적으로 감소시키는 컨트롤 회로에 의해 영향을 받습니다. BN 100A의 전체 정확도는 6-와이어-회로에 연결될 때만 효과적입니다. 교정 에러는 2mV/Vdml 신호를 가진 5ppm 최대가 될 것입니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| BN100A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 196 | |||||||||
| KO |
기술 자료견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- High-precision simulation of defined output signals of 350ohm strain-gage full-bridge transducers
- Calibration signal adjustable in 0.1mV/V steps in the range from -100mV/V to +100mV/V
- 0.0005 accuracy
- For transducer excitation with 225Hz carrier frequency