DMP40 - 디지털 정밀 계측 앰프... 최신 계측 도구
DMP40는 힘, 부피, 토크, 압력과 같은 기계적인 양에 대한 고정밀 비교 계측에 특히 적합합니다.
이러한 한 가지 예는 PTB (German Metrology Institute)와 같은 National Metrological Organisations에 의해 계측이 수행되는 것입니다. 이 응용 분야에서 이전의 모델(DMP39)이 이미 전 세계적인 기준 계기로써 사용되고 있습니다. 기술적인 장점은- 정확도, 높은 레졸루션, 장기간 안정성과 2 x 8 측정 포인트 같은- 스트레인 게이지 원리에 의해 작동되는 센서를 개발, 생산, 품질을 보증하는데 중요합니다.
제품 설명
유리한 가격 대비 성능은 센서의 제조에 있어서 가능한 응용을 확대 시킵니다. DMP40의 높은 정확도는 이런 제품들의 품질을 여전히 향상할 수 있도록 합니다. HBM은 센서 생산 50여년의 경험을 가지고 있으며, 당연히 DMP40의 개발에서 사용되어 왔습니다. 과학 분야에서 그리고 고정밀 요소의 생산에서, 높은 정적 하중에서 아주 작은 변화가 자주 계측됩니다. 한가지 예가 실리콘 모노크리스탈의 생산입니다. DMP40에서 16 단계 필터링을 이용하여, 이러한 계측 문제는 아주 실행 가능한 방법으로 해결될 수 있습니다. 4 리밋 스위치와 8 리모트 컨트롤 접촉은 앰프가 매뉴얼 조정없이 독자적으로 작동되도록 합니다.
RS232C, RS422/485 혹은 IEEE488 인터페이스를 통해 100% 컴퓨터 컨트롤 수용량 때문에 테스트 프로그램들은 융통성있게 결합될 수 있습니다. 복잡한 설계의 테스트 보고서는 HBM의 catman® 소프트웨어와 관련해 만들어질 수 있습니다. 앰프 셋업, 계측 정보 수집과 계측작업의 디스플레이와 문서화는 catman®의 기본 기능입니다. 파워풀한 매크로 언어를 application-specific 계측 절차를 위해 이용할 수 있습니다.
초정밀 디지털 앰프인 DMP40는 스트레인 게이지 원리에 의해 작동하는 센서를 이용한 계측을 위해 설계되었습니다. 앰프는 1m 디지트에서 2mV/V 센서 시그날의 안정된 레졸루션을 제공합니다. 정확도 등급 0.0005% 이용해, DMP40 은 스트레인 게이지 계측에 이용 가능한 가장 정확한 계측 계기이고, '최후의 계측 도구'라고 할 수 있습니다.
이런 기술적인 약진은 HBM의 디지털 컨버터(ADC)에 독자적인 아날로그 이용을 가능하게 합니다 : 연결된 센서는 방해 면제, 영점 안정성과 안정된 디스플레이를 제공하는 225Hz의 반송파 주파수로 자극됩니다. 모든 센서는 브릿지 여자 전압에 일제히 연결됩니다. 이것은 측정 포인트가 선택된 후 즉시 완벽한 정확도로 계측이 이루어질 수 있는 장점을 가지고 있습니다.
연속적으로 선택 가능한 측정 포인트 8개 까지가 DMP40에 연결 가능 합니다. 앰프의 두 번째 버전인, DMP40S2 은 병렬 작동 계측 앰프가 두 개 있고, 각각에 8개의 측정 포인트가 있습니다. 즉, 16 센서 중 2개가 동시에 계측 될 수 있습니다. 이런 병렬 계측은 교정에 관한 완벽하게 새로운 방법(동적 교정)으로 태어났습니다. 2...11 기준점을 가진 선형화를 통해 각 측정 포인트를 위해 개별적으로 전기 양(mV/V)이 물리적인 단위 (e.g. kg, N...)로 변환을 가져 옵니다. 측정 포인트의 온도, 전류, 저항과 같은 보조적인 양이나 외부 전압 소스는 병렬식으로 스트레인 게이지 시그날로 보여질 수 있습니다. 두 가지 언어로 세팅가능 하며(영어와 독일어) 포괄적인 도움 기능은 DMP40을 진정한 고성능 기계로 만들어 줍니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| DMP40 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 083 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Accuracy class: 0.0005
- DMP40: 1−chanel-system, max. 8 transducers
- DMP40S2: 2−chanel-system, max. 16 transducers, simultaneous measurement with 2 tranducers each, master / specimen
- Resolution of signals to the physical limits > 1,000,000 digits
- 225 Hz carrier frequency method, EMC protection, CE mark
- high−performance, digital filters
- Individual linearization
- 100 % computer controllable (RS-232, RS-422/485, IEEE-488)