K3607 - 교정 유니트
K3607 교정 유니트는 기계적인 수량을 계측 제품에 속한 스트레인 게이지 센서의 이용 없이 계측 앰프나 계측 제품을 교정할 수 있습니다.
이런 목적을 위해 교정 계기는 350-Ω 스트레인 게이지 풀 브릿지를 따라 설계된 별 형태의 고도 정밀 저항 네트워크가 설치 됩니다. 빌트인 정밀 저항기의 아주 낮은 자기 용량(self-inductance)과 자체인덕턴스(self-inductance)가 교정 계기를 정확도 등급0.025에 놓이게 합니다.
적절한 계측 앰프가 사용될 때, K3607 교정 계기는 긴 계측 케이블의 옴과 용량 효과의 밸런스를 위해 6-와이어 회로에서 작동될 수 있습니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| K3607 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 092 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Suitable for simulating output signals of 350ohm strain gage fullbridge transducers
- 30 calibration signals between 0.05mV/V and 10mV/V
- Absolute zero point stability with equivalent star circuit
- Suitable for transducers supplied with DC voltage and carrier frequency up to 5kHz
- Mobile application for many measuring chains