K800 - 8-채널 쿼터 브릿지 교정 유니트
HBM에서 출시된 스트레인 게이지 쿼터 브릿지용 K800 교정 유니트가 8 채널을 동시에 교정할 수 있습니다. 이 장비는 정확도를 정규적으로 보장하도록 교정되어야만 하는 HBM의 MGCplus와 같이 멀티 채널 계측 앰프를 위해 특히 편리합니다.
멀티 채널 앰프는 더 많은 채널 카운트를 필요로 하는 복잡한 계측 응용을 위해 이용됩니다. (예를 들어 항공 우주 산업에서 싱글 스트레인 게이지를 이용한 응력 분석을 통해 운송 수단 로드 테스트와 같은 응용 분야)
제품 설명
K800은 ±8 mV/V사이에서 앰프 불균형을 위해 5 단계의 교정 과정을 거칩니다. 높은 정확도를 달성을 위해 정밀 저항 네트워크를 제공하는 각 8 채널을 위해 단계들은 개별적으로 균형을 유지하게 됩니다. 이 유니트는 언제든 장치 상태를 보여주는 프론트 패널에 있는LEDs와 적합합니다.
교정 유니트는 계측 채널의 연속적인 교정보다 더 빨리 제공하는 직관적이고 작동이 쉬운 장치 입니다. 4 가지 버전 – 120 ohm, 350 ohm, 700 ohm, 1000 ohm - 가장 인기있는노미날 스트레인 게이지 저항에 관한 요구조건에 충족할 수 있습니다.
K800 USB 포트를 이용하여 연결된 PC에 의해 작동되거나 디지털 인풋을 이용해 작동될 수 있습니다. 교정 단계와 데이터 정보 수집에 관한 조정은 수동으로나 컨트롤링 프로그램을 작동하는 PC를 이용해 만들어질 수 있습니다. 빠르고 쉽게 교정이 될 수 있는 지를 체크 합니다.
USB 포트 이용의 장점은 파워 서플라이 팩이 필요하지 않기 때문에 케이블 얽힘이 감소됩니다. 디지털 컨트롤 인풋이 사용될 때는 표준 파워 서플라이 팩이 필요합니다. 이 유니트는 다양한 교정 유니트가 공간이 절약되도록 각기 다른 꼭대기에 놓여질 수 있게 허용된 겹칠 수 있는 금속 하우징으로 설계되었습니다. 각 K800은 국가 표준에 따른 계측의 트레이서빌리티를 보장하는 DKD (German Calibration Service) 인증서를 제공합니다..
3-와이어 혹은 4- 와이어 회로를 허용하는 케이블이 HBM의 AP814와 AP815 쿼터 브릿지 앰프에 직접 연결하는 K800와 함께 제공됩니다.이 제품들은 ML801 기본 계측 모듈과 연관되어 사용됩니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| K800 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 220 | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
- Quarter-bridge simulations (for calibrating the AP814 and AP815 of the MGCplus system)
- Parallel control of all eight calibration signals
- Four versions: 120 Ohm, 350 Ohm, 700 Ohm or 1000 Ohm calibration resistance
- Computer control or manual operation
- Status display via LEDs