espressoDAQ를 사용한 USB 데이터 수집
물리적 양을 믿을 수 있게 측정하고 싶은가? 아무 문제도 없이 별다르게 노력할 필요 없이?
높은 품질과 강력한 성능을 매력적인 가격으로 만나볼 수 있다. 바로 espressoDAQ 앰프 제품군이다. USB 데이터 수집 모듈은 초소형이면서, 매우 다양한 어플리케이션에 쉽게 사용할 수 있다.
콤팩트형 및 유연성 – 모든 작업에 안성 맞춤인 앰프
힘, 압력, 온도, 전압까지, espressoDAQ은 어플리케이션 및 측정 작업에 맞는 최적의 솔루션을 제공한다.
DQ809 서모커플 앰프
DQ809 서모커플 입력모듈 은 온도를 높은 정밀도로 측정할 수 있다.
가장 많이 사용되는 여덟 가지 서모커플 유형을 어댑터를 사용하여 앰프에 연결할 수 있다.
핵심기능
힘, 압력, 전류, 전압 또는 온도를 측정한다. espressoDAQ 제품군을 사용하면 즉각적으로 측정 결과를 얻을 수 있다. 빠르고 편리하고 경제적인 espressoDAQ에는 여러 가지 장점이 있다
- 초소형: 하우징 사이즈가 24mm x 71mm x 116mm이다.
- 다이렉트 PC 작동: PC의 USB 허브를 통한 싱글-모듈 작동
- TEDS(트랜스듀서 전자 데이터 시트)를 사용하여 연결 즉시 측정이 가능하다.
- 현장에서 조립할 수 있는 RJ45로 트랜스듀서를 연결할 수 있다.
- 높은 레졸루션, 최고의 품질
- 반송주파수 기술로 외부 인터페이스의 영향을 최소화한다.
- 사용 방법이 간편하다.
- 채널 당 경제적인 가격
연결 후 즉시 측정

측정 결과를 얻을 수 있는 가장 빠르고 손쉬운 방법
USB 인터페이스를 통해 espressoDAQ 앰프 제품을 PC에 쉽게 연결할 수 있다.
단일 모듈에는 PC의 USB 인터페이스를 통해 직접 전압이 공급된다.
여러 개의 모듈을 동시에 사용하고 싶은가? 문제 없다. espressoDAQ 시스템을 간단히 확장하면 된다!
여러 개의 모듈은 활성 USB 허브를 통해 연결할 수 있다. 이것은 최대 4개 모듈까지 완벽 동기화된 시스템을 구현할 수 있다. USB 2.0 High Speed는 풀-대역폭을 보장한다.
간단한 구성 방법
다양한 어플리케이션

모바일 용으로 안성맞춤
어플리케이션에 대규모 측정 시스템이 너무 비싸거나 너무 복잡한가?
실험실에서든 대학교 연구 프로젝트에서든, espressoDAQ 앰프는 다양한 어플리케이션을 위한 이상적인 솔루션이며 모바일 용으로 특히 안성맞춤이다. 콤팩트한 제품 크기와 간편한 사용 방법으로, 서비스 작업 중의 측정도 문제가 되지 않는다.
전체 소프트웨어 패키지
사용하기가 간편한 소프트웨어를 선호하든지, LabVIEW* 그래픽 프로그래밍 시스템에 통합해야 하든지, 자체 소프트웨어 어플리케이션에 espressoDAQ을 통합하고자 하든지, espressoDAQ 소프트웨어 패키지는 그에 맞는 솔루션을 제공한다.
catman®Starter - 간편한 사용 방법
catman®Starter 소프트웨어는 espressoDAQ를 위해 특별히 맞춤 제작된 것으로, 사용 방법이 특히 간단하다. 데이터 수집 및 그래픽 데이터 시각화를 통한 시스템 구성으로, 몇 번의 마우스 클릭만으로 목표를 달성할 수 있다. 그래픽 분석 기능과 가장 자수 사용되는 데이터 포맷으로 익스포트하는 기능은 catman®Starter 소프트웨어를 더 이상의 프로그래밍이 필요 없는 실용적인 툴로 만들어준다.
See the catman®Starter Video (영상보기)
LabVIEW* 드라이버 – 그래픽 프로그래밍 시스템에 통합
LabVIEW 드라이버는 측정 어플리케이션에 LabVIEW* 그래픽 프로그래밍 환경을 사용했을 때 espressoDAQ 모듈을 쉽게 통합할 수 있게 해준다. 측정 데이터를 구성하고 수집하기 위해 VI라고 하는 필수 글리프(glyph)를 사용할 수 있다.
NET/COM API - 강력한 펑션 라이브러리
자체 소프트웨어 어플리케이션에 espressoDAQ을 통합하고 싶은가? API는 강력한 펑션 라이브러리를 제공한다. API는 개발 환경을 바탕으로 NET와 COM(Active X)을 모두 지원한다.
* LabVIEW는 National Instruments의 브랜드이다

본사의 인터액티브 espressoDAQ 브로셔 탐색
Interactive brochure (인터액티브 브로슈어)
Download PDF (다운로드)
espressoDAQ 앰프
- 개별적으로 결합 가능
- 24-비트 아날로그-디지털 컨버터
- 채널 당 설정 가능한 샘플링 레이트
- 40000회 측정/s
DQ401 - Current/voltage amplifier전류/전압 앰프
DQ430 - Bridge amplifier 브리지 앰프
DQ809 - Thermocouple amplifier 서모커플 앰프
catman®Starter 소프트웨어
First steps in catman®Starter - the professional DAQ software for espressoDAQ
(catman®Starter의 첫 번째 단계 – espressoDAQ의 전문 DAQ 소프트웨어)