nCode GlyphXE: 계측 데이터의 실제적 이해를 위한 강력한 분석 소프트웨어
테스트와 계측 프로젝트에서 다뤄지는 데이터 용량이 매우 커질 때가 있습니다. 귀하는 기가 바이트 단위의 로우 데이터를 처리할 때 어떻게 관련 정보를 확인하고 있습니까?
nCode GlyphXE를 사용하면 계측 프로젝트의 중요한 결과를 자세하게 파악할 수 있습니다. GlyphXE는 최종 테스트 리포트를 한 번에 작성할 수 있는 혁신적인 분석 소프트웨어입니다. 대량의 데이터를 쉽고 신속하게 처리할 수 있습니다.
Product Description
우수한 기술력과 전문성을 갖춘 GlyphXE는 계측 데이터의 포스트 프로세싱과 테스트 프로젝트를 지원하는 분석 도구입니다. 간편한 사용법으로 처음 사용자도 쉽게 접근할 수 있습니다. GlyphXE의 GUI(graphical user interface)를 사용하여 단계적으로 개별 분석과 계산을 할 수 있습니다. 프로그래밍 지식이나 스크립트 언어를 배우지 않아도 가능합니다.
원-클릭 리포트 생성
정의된 모든 분석 과정은 자동적으로 다음 단계에서 실행됩니다.
비디오에서 nCode GlyphXE 의 기능을 확인하십시오.
GlyphXE를 사용하시면 다음과 같은 장점을 얻을 수 있습니다.
- 쉬운 설정
그래픽 에디터에서 드래그 앤 드롭 만으로 단계적 분석 처리를 할 수 있습니다. - 빠른 데이터 임포트
GlyphXE는 Microsoft -Word와 엔지니어링 도구를 포함한 모든 데이터 포맷을 지원합니다. - 자동 리포팅
미리 설정 방법을 통해 일반적 응용이 가능합니다. 개별적으로 생성된 분석 과정을 저장한 후 새로운 계측 데이터를 사용하여 한번에 최종 리포트를 작성해 줍니다.
상세한 분석 결과. 효율성 극대화
GlyphXE는 상세한 분석 결과를 제공하여 직관적인 판단을 가능하게 하며 테스트와 계측 업무의 효율성을 높입니다.
작업 처리 시간을 줄이고 오류 위험을 최소화하여 업무 성과를 향상시켜 줍니다.
멀티 채널, 멀티 파일, 멀티 포맷. 멀티 기능!
GlyphXE는 여러 채널의 데이터를 자동적으로 처리할 수 있습니다.
분석 GlyphXE는 프로그램화된 배치 스크립트 없이 한 채널에서 동시에 수백 개의 채널에 접근할 수 있습니다. 또한 GlyphXE는 시운전, 결과 및 계측을 처리할 수 있습니다.
- 테스트 데이터 평가 시 충분한 시간 확보: GlyphXE는 결정에 필요한 정확한 결과를 제공합니다.
- 전문가를 위한 통합적 분석- 한편 처음 사용자를 위한 간단한 사용법 제공
- 정의된 포스트 프로세싱 방법을 저장하기 위한 다양한 옵션 기능: 주요 통합 경험 및 지식을 확보하고 데이터 지속성을 개선하였습니다.
nCode GlyphXE: 전문적인 데이터 분석이 가능합니다.
GlyphXE은 혁신적입니다. 포스트 프로세싱 분석 도구의 선두 개발자인 HBM nCode에서 수십 년의 경험을 바탕으로 만든 소프트웨어입니다.
또한 합리적인 가격으로 이 혜택을 볼 수 있습니다.
New Version 3.0!
catman®에서 단 한번의 클릭으로 모든 분석이 가능합니다.
GlyphXE는 HBM의 catman® and Perception을 비롯하여 MTS RPC3, NI DIAdem, imc FAMOS, Microsoft Excel, ASCII formats, MATLAB 등의 모든 형태의 데이터 포맷을 지원합니다. HBM의 catman® 데이터 인식 소프트웨어 사용자는 그 이상의 혜택을 얻을 수 있습니다. GlyphXE를 사용하면 간편하고 전문적으로 데이터를 처리할 수 있습니다. 또한 데이터의 포스트 프로세싱 분석은 catman®AP (Version 3.0)에 연결된 버튼을 사용하여 catman®에서 직접 시작할 수 있습니다.
계측 데이터의 이해 지각 소프트웨어는 다른 소프트웨어와는 달리 복잡한 데이터를 정확하고 전문적으로 분석할 수 있으며 대용량 데이터라도 최적의 성능을 구현합니다.
Get a quote now!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
GlyphXE Features...
- Input multiple formats
- Channel calculator
- Channel reassignement
- Filtering
- Extraction and concatenation
- Statistics and running statistics
- Resampling
- Unit conversion
- Frequency analysis
- Graphical editor
- Visualization and reporting
- Output multiple formats
Add-on modules for special applications
- Advanced DSP
- Synchronized displays
- Noise & Vibration