스트레인 게이지 & 액세서리
꾸준히 60년동안 스트레인 게이지의 리더HBM
60여년 전 스트레인 게이지의 발명 이후, 이 기술은 끊임없이 발전되어 왔습니다. 싱글 와이어(single wire) 스트레인 게이지를 시작으로, 서로 다른 업무들의 다양성을 위해 많은 유형들이 당시 많이 개발되었습니다.
고객님들께서는 HBM을 시장 선두 주자로 만들어 주심으로써, 기술과 품질에 대한 저희의 끊임없는 노력에 대한 보상을 해주셨습니다.
저희는 여러분에게 또 다른 광범위한 응용을 위한 스트레인 게이지(Strain Gages)를 제안합니다. 기존 제품군에 추가하여, 고객 특별 (customer-specific) 스트레인 게이지를 대량으로 생산합니다.
스트레인 게이지
다른 용도의 넓은 범위에 알맞는 스트레인 게이지
센서 제조를 위한 스트레인 게이지
HBM은 측정 센서의 제조를 위해 일반 표준적인 것과 맞춤 스트레인 게이지를 제공
옵티컬 스트레인 게이지
빛을 이용한 계측에서 새롭고 많은 이득을 맛보세요. - 클래식한 스트레인 게이지의 투박함과 편리함에 대한 포기 없이.
접착제
제품에 스트레인 게이지를 붙이기 위한 접착제
보호 코팅제
외부로부터 스트레인 게이지를 보호하기 위해 덮는 제품
악세서리
약품 청소, 접착제 보조기구, 납땜 등…스트레인 게이지 응용에 필요한 모든 것들
잔류응력 측정을 위한 시스템
구성요소의 내구력 특징은 눈에 보이는 어떠한 신호 없이 구성요소에 존재하는 잔여 스트레스에 영향을 받습니다. 1.6mm 지름의 작은 구멍의 드릴인 홀 드릴링 방식에 의해 귀하는 스트레인 결과값을 얻기 위해 스트레인 게이지를 사용할 수 있습니다.