액세서리

Catalog (English, pdf)
Catalog (English, pdf)

스트레인 게이지를 이용한 계측 포인트의 퀄러티는 그것 자체에 따른 것 뿐만 아니라 응용의 타입과 이것의 실행에 의해서도 정해집니다. 완벽한 기능을 하는 계측 포인트를 위해서는 응용 표면, 신중한 본딩, 정확한 연결과 코팅보호의 준비가 필요합니다. 그러므로 모든 필수 보조 기구들과 함께 하는 전문가를 제공하는 것이 중요합니다. 스트레인 게이지 액세서리들을 비롯한 HBM 제품군은 훌륭한 스트레인 게이지 응용을 위해 필요한 모든 것을 제공 합니다.

NO_FILTER
 
  Product   Description
Cleaning Pads 스트레인 게이지 클리닝과 스트레인 게이지 응용 표면을 위한 셀룰로우스 (Cellulose).
스트레인 게이지 클리닝과 스트레인 게이지 응용 표면을 위한 셀룰로우스 (Cellulose).
DAK1 스트레인 게이지 초보자 키트
스트레인 게이지 초보자 키트
DAK2 스트레인 게이지 설치 케이스
스트레인 게이지 설치 케이스
FS01 Flux pen
Flux pen
Lead-free resin cored solder Lead-free resin cored solder - For strain gage applications
Lead-free resin cored solder - For strain gage applications
Polyimide Tape 폴리미드 테잎
폴리미드 테잎
Resin cored solder 수지 코어 납땜
수지 코어 납땜
RMS1 클리닝 에이전트
클리닝 에이전트
RMS1-SPRAY RMS1-SPRAY cleans quickly for rapid strain gage installation
RMS1-SPRAY cleans quickly for rapid strain gage installation
RSP120 클리닝 에이전트 디스펜서
클리닝 에이전트 디스펜서
Solder Terminals 납땜 터미널 - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
납땜 터미널 - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
Teflon Foil 테플론 호일 릴
테플론 호일 릴
Wires & stranded wires 폴리우레탄 절연된 구리 와이어, PVC-플랫 스트립 케이블, 점퍼 와이어(Jumper wire), 플렉시블 와이어(Flexible wire), 아주 유연한 와이어
폴리우레탄 절연된 구리 와이어, PVC-플랫 스트립 케이블, 점퍼 와이어(Jumper wire), 플렉시블 와이어(Flexible wire), 아주 유연한 와이어