DAK2 - 스트레인 게이지 설치 케이스
스트레인 게이지 설치 케이스 DAK 2은 스트레인 게이지 설치에 필요한 모든 도구와 보조 기구들이 포함되어 있습니다. 크기: 470 x 170 x 360 mm 중량: 대략 6 kg (배달 표준 범위).
스트레인 게이지 케이스의 바닥 부분에, 끼우고 빼고 할 수 있는 상자 아래에는 다양한 접착제와 다른 사용품들을 위한 빈 공간이 마련되어 있습니다
DAK2의 내용물
- 1 Ersa 납땜 철 (16 W)
- 1 납작 붓 1 접히는 확대경 (6 회)
- 1 등급을 매긴 룰러, 150 mm
- 1 유리 섬유 닦는 붓, 1 여분 붓
- 1 가위, 톱니모양
- 1 포인트 가위
- 1 넓은 족집게
- 1 포인트 족집게
- 1 유연성 있는 룰러, 300 mm
- 1 dental probe with bent tip
- 1 시멘트 주걱
- 1 전선 박피, 자르는 펜치
- 1 페트리디쉬 60/15
- 1 메스 홀더, 칼날 6
- 10 m 플랫 스트립 케이블 6 x 0.14 mm2, 다양한 색상의 25 g 납땜 면적Ø 1 mm
- 1 플럭스 펜
- 스카치 테잎1 롤
- 고무 1
- HBM 펜 1
- 180/220/360 등급 사포 각 1장
- 100 cm3 클리닝 에이전트 RMS 1
- 200 클리닝 패드 50 x 50 mm
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.