Lead-free resin cored solder

Lead-free resin cored solder - For strain gage applications

  • Diameter: 0.5mm
  • Sn95,5Ag3,8Cu0,7 ("no clean")
  • The flux is non-corrosive
  • Melting range: 217°C to 219°C
  • Delivery form: 500g on reel

견적 문의하기!

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.

1 2-9 10+