RMS1

RMS1 - 클리닝 에이전트

만족할 만한 본딩 연결은 접착제가 본드가 잘 처리된 표면에 잘 발라졌을 때만이 성공할 수 있습니다. 그러므로, 클리닝 패드가 깨끗해야 한다거나 화학적으로 순수한 용매와 함께 본딩되는 것 보다 중요시 해야 할 점은, 응용될 표면이 깨끗해야 합니다.
RMS1은 일반적인 오염 물질들을 모두 분해시키는 이소프로패놀과 아세톤의 혼합은 환경 친화적 입니다.

기술 자료

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.

No documents available.

견적 문의하기!

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.

1 2-9 10+