Wires & Stranded Wires

Wires & stranded wires - 폴리우레탄 절연된 구리 와이어, PVC-플랫 스트립 케이블, 점퍼 와이어(Jumper wire), 플렉시블 와이어(Flexible wire), 아주 유연한 와이어

폴리우레탄 절연된 구리 와이어

단면적 0.04 mm2, 길이 25m의 폴리우레탄 절연된 구리 와이어

PVC-플랫 스트립 케이블

6개의 납으로 이루어진 PVC 절연된 리본 케이블
PVC 절연된 플랫 밴드 스트립 케이블은 단면적 각 0.14 mm2(0.0002 sq.in.), 릴(reel)당 50m(164ft), 저항력 0.131 Ohm/m (0.04 Ohm/ft)인 납 6개로 이루어져 있습니다.

점퍼 와이어(Jumper wire)

단면적 0.05 mm2의 테플론 절연된 점퍼 와이어(jumper wire), 노란색, 릴(reel)당 100m, 저항력 0.34 Ohm/m.

플렉시블 와이어(Flexible wire)

19 코어 단면적 0.24 mm2, 외부 직경 0.9mm, 릴(reel) 당 100m, 저항력 0.0741 Ω/m의 테플론 절연된 (Teflon-insulated) 플렉시블 와이어(Flexible wire).

아주 유연한 와이어

센서 내부의 노출된 와이어링; 단면적 20코어0.04 mm2 (7.75 · 10-5 sq.in.), 바깥 지름 0.6mm(0.024인치), 저항력 0.417 Ohm/m (0.127 Ohm/ft), 허용 온도 +70 °C (158°F), 릴(reel)당 25 m (82 ft), PVC 절연체.

기술 자료

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
Wires & stranded wiresENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

견적 문의하기!

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.