BCY01

BCY01 - Z70용 활성제

BCY01은 Z70용 순간 접착제 활성제 입니다.

Z70의 경화는 연결된 부분의 화학적인 상태에 의해 좌우됩니다. 경화가 천천히 일어나거나 불완전한 상태로 남아 있는 조건은 건조한 공기(습도 40% 이하), 산성 성질을 띤 표면이나 아주 낮은 온도와 같은 상태입니다.

이러한 경화 시간는 BCY01 활성제와 함께면 더욱 짧아질 수 있습니다.

응용: 접착된 표면에 BCY01을 한방울 떨어뜨립니다. 1분 후, 평소와 같이 Z70을 몇 방울 떨어뜨립니다.

배달: 개봉후 다시 밀폐 가능한 용기 30 ml 활성제

주문 번호 : 1-BCY01

BCY01은 Z70용 순간 접착제 활성제 입니다.

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

이미 HBM에 등록된 회원이라면 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.

기술 자료

BCY01
BCY01 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instructions for use Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

정직한 데이터 시트 : HBM은 정확하게 지킵니다.

시트의 정확성 : 이는 HBM 데이터 시트에 지정된 값의 정확도에 적용됩니다. 이상적인 조건은 종종 이론적으로 주어진 값을 기반으로 달성되지만, HBM의 데이터 시트는 현실적인 표준 가정에 초점이 맞추어져 있습니다. 귀하와 같은 응용 프로그램에서 발생될 가능성이 높기 때문에, 다른 제조사의 제품과 HBM의 데이터 시트를 비교할 때 이것을 고려하시기 바랍니다.

Get a Quote for BCY01

단 한번의 마우스 클릭으로 BCY01

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.