X60

X60 - 이액형(2-component) 접착제

X60는 액체형(B)과 파우더형(A)로 이루어진 이액형(2-component) 빠른 경화 접착제 입니다. 혼합하는 것은 아주 간단합니다.; 파우더용을 위한 혼합 숟가락이 포함되어 있습니다. 액체형은 방울 수에 의해 계산될 수 있습니다. 일반적인 응용 분야는: 낮은 온도, 케이블을 보호하기 위한 침투성 자재.
배달: 서로 다른 사이즈로, 개봉 후에도 다시 닫을 수 있는 패키지 형태. 두 가지중 하나만으로도 사용 가능

  • 1-X60* 100g component A, 2x40 ml component B
  • 1-X60-NP*400g component A, 400 ml component B
  • 1-X60/A 100g component A
  • 1-X60/B 2x40ml component B
  • 1-X60-NP/A 400g component A
  • 1-X60-NP/B 2x200ml component B

1-X60 와 1-X60NP은 스트레인 게이지의 설치를 위한 다음과 같은 액세서리를 포함합니다.:

  • 두 형태를 섞을 수 있는 양동이
  • 막대기
  • 혼합용 스푼
  • 매뉴얼과 안전 데이터 쉬트

기술 자료

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.

기술 자료

X60
X60 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instructions for use Please Log InPlease Log InPlease Log In

정직한 데이터 시트 : HBM은 정확하게 지킵니다.

시트의 정확성 : 이는 HBM 데이터 시트에 지정된 값의 정확도에 적용됩니다. 이상적인 조건은 종종 이론적으로 주어진 값을 기반으로 달성되지만, HBM의 데이터 시트는 현실적인 표준 가정에 초점이 맞추어져 있습니다. 귀하와 같은 응용 프로그램에서 발생될 가능성이 높기 때문에, 다른 제조사의 제품과 HBM의 데이터 시트를 비교할 때 이것을 고려하시기 바랍니다.

Get a Quote for X60

단 한번의 마우스 클릭으로 X60

감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.