K-OR - 광학 로제트(rosette): 소형이면서 튼튼함
귀사는 컴포넌트의 시험을 변형 상태의 등급이 높고, 부하 사이클을 많이 실행할 필요가 있습니까? 폭발 가능성이 있는 환경에서 정밀한 시험 결과가 필요합니까? K-OR은 파이버 브래그(Fiber Bragg) 기술에 기반한 스트레인 게이지 로제트 입니다. 이는 세상에서 가장 작은 것 중에 하나이지만, 엄청난 부하를 견딜 수 있습니다.
제품 설명
정밀한 결과 - 불리한 환경에서도 가능
광학 스트레인 게이지는 어떠한 전기 신호가 필요하지 않기 때문에, 시험용 스트레스 분석에 사용되는 새로운 기회를 제공합니다. 선형 광학 스트레인 게이지와는 달리, K-OR(세 개의 스트레인 게이지로 구성됨)은 세 방향에서 변형 측정이 가능합니다. 이는 기계적 스트레스의 절대값 및 방향을, 전기적 스트레인 게이지에서 실행하던 같은 방식으로 결정할 수 있습니다. 특히, +/-5000µm/m의 변형 및 천만번의 로드 사이클이 필요한 광학 로제트는 다음과 같은 측정에 매우 적합합니다.
광학 로제트는 다음과 같은 측정에 매우 적합합니다.
폭발 가능성이 있는 환경에서
고 전압이 있는 지역에서 또는
강력한 전자기장 간섭
재질시험, 예를 들어 풍력 발전소의 회전 날(Blade)
쉬운 설치 및 빠른 결선
K-OR와 같이 광학 스트레인 게이지를 설치하는데 필요한 노력은 전기 스트레인 게이지로 하는 작업과 같은 정도입니다. 그러나, 결선은 덜 복잡합니다. 왜냐하면 광학 스트레인 게이지는 여러개의 센서를 하나의 광섬유로 연결하는 것이 가능하기 때문입니다.
하나의 소스(Source)에서 광학 센서 체인 측정
HBM은 하나의 소스(source)에서 완전한 광학센서 체인 측정을 할 수 있도록 도와 드립니다. 호출기(interrogators)및 다중 통신용 채널(multiplexer)을 사용하는 스트레인 게이지에서 소프트웨어까지, 다양하게 준비 되어 있습니다. 기존의 기술이 이미 그 한계에 부딪치지만, HBM의 광학 측정 체인을 사용하여, 컴포넌트 및 사용환경에서의 스트레스를 측정하여 사용하시길 바랍니다. '광학센서에 대한 측정 체인'으로 가기
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
| K-OR | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.
Key Features
세 개의 각도에서 스트레인 수집
전자기장에 대해 민감하지 않음
폭발 가능성이 있는 환경 및 고 전압 지역에서의 어플리케이션
VDI/VDE 2660에 대한 시험
배선에 대한 적은 노력
손쉬운 설치