K-OTC - 광학온도 보정센서
K-OTC는 섬유 브래그(Bragg)기술에 기반한 센서인데, 이는 열 온도 확장을 가능하게 하여 보정을 할 수 있습니다.
제품 설명
보다 정확한 측정 결과를 위한 온도 보정
광학 센서들, 예를 들면, HBM의 K-OR 또는 K-OL은 온도에 매우 의존적입니다. 스트레인 측정 온도가 흔들리는 경우가 발생하면, 기계적인 결과 및 온도 변형(Strain)이 측정됩니다. 그러나, 기계적 변형만이 측정 된다면, 온도 변형에 대한 보정이 필요하게 됩니다. K-OTC 를 가지고 측정 소프트웨어인 catman®AP는 기계적 보정값을 얻을 수 있도록 해줍니다. 이 소프트웨어는 사용하기 쉬우며, 이를 이용하여 기계적 보정 작업을 단순하게 처리할 수 있습니다.
이러한 혁신적 특성 덕분에 K-OTC 광학센서는 실험 스트레스 분석에 관렪나 어플리케이션에 매우 적합한데, 예를 들어, 재질 시험, 또는 고 전압 어플리케이션에 적합합니다.
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| K-OTC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| KO |
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.