ABM75 - 알루미늄 호일 c/w 혼합 반죽
ABM75은 아주 낮은 투수율을 가진 3mm의 두꺼운 혼합 반죽으로 코팅된 알루미늄 호일(0,05mm 두께) 입니다. ABM75는 경화시키지 않아서, 게이지 영역에서 움직임을 방해하는데에 대한 아무런 의문점이 없없습니다.
ABM75 적용 전에 AK22의 코팅층을 만든다면, 더욱 최적의 보호가 될 수 있습니다.
이 제품은 위험 요소가 포함되어 있지 않습니다. 이러한 이유로 안전 데이터 쉬트는 이용할 수 없습니다.
Key Features
Curing | - |
Temperature range of resistance in air | -196 ... +75 °C |
Application method | 泉藍막누멎 |
Storage capability at room temperatures | 무제한 |
Components | 0.05 mm 두꺼운 泉腔濚甄호일, 3mm 두께 혼합 반죽으로 코팅 |
Package contents | 11 pcs, 205 mm + 100 mm |
One package suffices for approx. | 200 스트레인 게이지 |
기술 자료
귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.
귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.
| ABM75 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
견적 문의하기!
감사합니다. 신청서 작성 후 단 한번의 마우스 클릭으로 견적 요청이 가능합니다.